/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    LVDTs
    LVDTs

    LVDTs

    Honeywell fabrica una serie completa de transformadores diferenciales variables lineales (LVDT). Nuestros LVDTs están disponibles en dos variedades: básica y de alta temperatura.

    Honeywell fabrica una amplia gama de transductores lineales de desplazamiento variable. Nuestros LVDTs están diseñados para cumplir con los requisitos de la mayoría de las aplicaciones de medición industrial de punto único y múltiple, así como de instrumentos de microdesplazamiento en laboratorios científicos y de investigación. Los modelos están disponibles con armaduras libres no guiadas, con retorno por resorte cautivo y con armaduras guiadas cautivas. No linealidad de 0,25 %FS y rangos de medición disponibles de ±0,1 pulg. a ±18,5 pulg. Electrónicamente, ofrecemos modelos de CA y CC para satisfacer las necesidades de energía. Nuestros LVDT funcionan en temperaturas desde -50 °C [-58 °F] hasta 125 °C [257 °F]. Nuestra construcción soldada de acero inoxidable y conectores submarinos sumergibles se combinan para ofrecer unidades que a menudo son ideales para aplicaciones de perforación en alta mar, minería, marina e ingeniería hidráulica.

    LVDTs
    Refine By
    Clear