/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Amplificadores
    Amplificadores

    Amplificadores

    Los amplificadores Honeywell suministran un voltaje de excitación de puente regulado. Convierte la señal de mV en una señal amplificada de 0 Vcc a 10 Vcc. Precisión ±0,25 % FSS

    La gama de amplificadores de Honeywell consta de amplificadores en línea, amplificadores sumadores y amplificadores en línea de desplazamiento. Los amplificadores en línea de la serie UV de Honeywell están diseñados para aumentar la relación señal-ruido en entornos ruidosos. El Universal In-line presenta dos voltajes de excitación seleccionables, configuraciones de ganancia programables, un amplio rango de ajuste en el cero y un relevador de calibración en derivación de estado sólido con búfer para una calibración rápida. Las características del amplificador sumador en línea incluyen voltajes de autoexcitación, configuraciones de ganancia programables, un amplio rango de ajuste en el intervalo y el valor de compensación. Los amplificadores de desplazamiento cuentan con gabinetes de montaje en riel DIN con ajustes y conexiones eléctricas accesibles desde el frente. Hay amplificadores disponibles para transductores de desplazamiento de tipo CA con salidas tanto en VCC como en mA.

    Amplificadores
    Refine By
    Clear