/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Interruptores de presión
    Interruptores de presión

    Interruptores de presión

    Los interruptores de presión de Honeywell funcionan con una variedad de materiales que incluyen aire, aceites de motor/transmisión, combustibles para aviones y otros hidrocarburos. Pueden estar configurados en fábrica desde 0,5 psi hasta 3000 psi.

    Configurados en fábrica de 0,5 psi a 3000 psi, los interruptores de presión Honeywell funcionan con una variedad de materiales que incluyen aire, aceites de motor/transmisión, combustibles para aviones y otros hidrocarburos. Con conmutación de acción rápida con diferencial ajustable, baja resistencia de contacto y contactos de oro sobre plata, los interruptores de presión Hobbs están diseñados con o sin banda muerta.

    Interruptores de presión
    Refine By
    Clear