Interruptores de fin de carrera

    /content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Interruptores de fin de carrera
    Interruptores de fin de carrera

    Interruptores de fin de carrera

    Los interruptores de fin de carrera Honeywell MICRO SWITCH, disponibles en una variedad de actuadores, especificaciones eléctricas, terminaciones, circuitos y clasificaciones de sellado, brindan flexibilidad y rendimiento excepcionales.

    Los interruptores de fin de carrera Honeywell MICRO SWITCH, disponibles en una variedad de actuadores, especificaciones eléctricas, terminaciones, circuitos y clasificaciones de sellado, brindan flexibilidad y rendimiento excepcionales. Estos interruptores de acción rápida de precisión, alojados en gabinetes duraderos, están diseñados para detectar presencia y ausencia donde se permite el contacto físico. Con una amplia selección de productos, nuestros interruptores de límite se prueban rigurosamente para maquinaria industrial, lo que garantiza confiabilidad y rendimiento de primer nivel. Los interruptores de fin de carrera de servicio pesado MICRO SWITCH de Honeywell (Serie HDLS) son ideales para muchas aplicaciones con entornos interiores y/o exteriores exigentes, donde pueden estar sujetos a golpes o vibraciones de equipos, temperaturas extremas, polvo, salpicaduras de agua, refrigerante y/o agua dirigida por manguera. Los interruptores globales MICRO SWITCH (Serie GLS) cumplen con los estándares IEC para su aceptación global. Estos interruptores duraderos y confiables son adecuados para muchas aplicaciones industriales. La construcción robusta y bien sellada es ideal para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Honeywell de servicio mediano (series NGC, LS, SZL) ofrece una solución rentable que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones que requieren un interruptor de fin de carrera de carcasa resistente. Estos productos tienen una larga historia de desempeño exitoso en aplicaciones exigentes. Buscando un gran rendimiento en un paquete pequeño, los interruptores de límite Honeywell MICRO SWITCH 914CE y E6/V6 ofrecen detección de precisión en una carcasa resistente y sellada que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones.

    Interruptores de fin de carrera
    Refine By
    Clear