Interruptores de parada de emergencia

    /content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Interruptores de parada de emergencia
    Interruptores de parada de emergencia

    Interruptores de parada de emergencia

    Los interruptores Push-pull y de parada de emergencia de Honeywell son interruptores de contacto deslizantes duraderos y sellados ambientalmente que incorporan dos circuitos con múltiples combinaciones.

    Los interruptores Push-pull y de parada de emergencia de Honeywell son interruptores de contacto deslizantes, duraderos y sellados ambientalmente, que incorporan dos circuitos con múltiples combinaciones. Los contactos deslizantes proporcionan un cierre y apertura positivos de los contactos al accionar la perilla del interruptor. El diseño de doble junta tórica protege la cámara de contacto aislándola de la humedad o de cualquier otro contaminante. Estos interruptores push-pull y de parada de emergencia están disponibles como interruptores de dos circuitos. Los cierres de contacto están disponibles con ambos circuitos cerrados en posición push, ambos circuitos cerrados en posición pull o cierre alternativo: uno cerrado y otro abierto. Estos interruptores pueden reemplazar los interruptores sellados y no sellados, incluidos los interruptores de toma de fuerza y ​​los interruptores del freno de estacionamiento. Estos interruptores resistentes y confiables aumentan la confiabilidad de la aplicación y facilitan la operación y el control perfectos del equipo con su capacidad para mantener la suciedad y la humedad fuera de la cámara de contacto, promoviendo así una vida útil más larga del interruptor. Hay varios colores de perillas estándar disponibles con estos interruptores y se pueden enviar en paquetes a granel.

    Interruptores de parada de emergencia
    Refine By
    Clear