/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.
    Interruptores básicos
    Interruptores básicos

    Interruptores básicos

    Los interruptores básicos MICRO SWITCH de Honeywell cumplen con las normas a nivel mundial y están diseñados en tamaños estándar con una amplia variedad de terminaciones, actuadores, circuitos y características operativas.

    Sencillo, superior, duradero y fiable. Honeywell fabrica millones de interruptores básicos MICRO SWITCH anualmente para aplicaciones aeroespaciales y de defensa, industriales, fuera de carretera, de agua e irrigación y médicas. Cumplen las normas a nivel mundial y son conocidos mundialmente por su diseño compacto y liviano, su repetibilidad precisa y su vida útil prolongada. ¿Busca mayor precisión y repetibilidad? Nuestros interruptores básicos grandes (BZ, etc.) son ideales para aplicaciones con alto costo de falla. Tienen una fuerza operativa baja y un recorrido diferencial. Con clasificaciones de corriente de 1 A a 25 A, están diseñados para soportar operaciones de 100 K a carga completa o 10 M de vida mecánica. Los interruptores MICRO SWITCH de la serie V-Basic ofrecen confiabilidad a largo plazo en un paquete resistente y estándar de la industria. Disponibles con opciones selladas y no selladas, también destacan en aplicaciones que requieren acciones simples de encendido y apagado. El tamaño del paquete de los interruptores subminiatura MICRO SWITCH (SM, SX, ZD, ZM, ZM1, ZW, ZX) es ideal para una amplia variedad de aplicaciones donde el espacio en el equipo es escaso. Con amperajes nominales de 0,1 A a 16 A, nuestros interruptores subminiatura están diseñados con una variedad de opciones de terminación y actuador.

    Interruptores básicos
    Refine By
    Clear