/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Termostatos
    Termostatos

    Termostatos

    Los termostatos rompen el contacto eléctrico cuando se alcanza una temperatura específica.

    Honeywell fabrica una amplia gama de termostatos comerciales de acción rápida de 12,7 mm [0,5 pulgadas] para su posible uso en una amplia gama de electrodomésticos grandes y pequeños, fotocopiadoras de oficina, equipos médicos, detectores de calor, equipos HVAC/R y más. Los termostatos de acción rápida incluyen opciones de reinicio automático y manual, carcasas fenólicas o cerámicas y una amplia variedad de soportes de montaje y opciones de terminales. El diseño de cada termostato se configura desde una unidad base y se puede personalizar según la tolerancia de temperatura y las configuraciones mecánicas, satisfaciendo las necesidades de precisión y exactitud del cliente. Honeywell también puede integrar estos termostatos en conjuntos de cables de mayor valor, incorporando mazos de cables y conectores.

    Termostatos
    Refine By
    Clear