/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Sondas de temperatura
    Sondas de temperatura

    Sondas de temperatura

    Opera bajo impactos, vibraciones, humedad y corrosión. Paquetes personalizados para detección de temperatura de aire, líquidos y sólidos.

    Estos sensores mejorados y con capacidad de respuesta suelen ser ideales para la detección de temperatura de aire-gas, inmersión en líquido y superficies sólidas. Las sondas de temperatura de Honeywell se ofrecen en una variedad de materiales y estilos de carcasa, terminaciones y tipos de curvas R-T, según las necesidades de aplicación de los clientes. Los conjuntos de sondas de temperatura empaquetadas de Honeywell pueden incorporar NTC (coeficiente de temperatura negativo), KTY (coeficiente de temperatura positivo basado en silicio) o tipos de salida RTD (detector de temperatura de resistencia). Operan bajo una amplia gama de condiciones ambientales: un sensor de temperatura del aire clasificado según MIL-PRF-23648 utilizado para medir la temperatura del aire purgado del motor de avión dentro del borde de ataque del ala de un avión, un sensor de temperatura de aceite con sello IP67 utilizado en el motor de un vehículo pesado o un sensor de temperatura de superficie utilizado para monitorear temperaturas críticas del compresor en un sistema de refrigeración de transporte, Honeywell tiene la tecnología adecuada, el paquete de sensores, pruebas, historial y experiencia en aplicaciones para proporcionar la solución de sensor adecuada para sus clientes.

    Sondas de temperatura
    Refine By
    Clear