/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Calentadores flexibles
    Calentadores flexibles

    Calentadores flexibles

    Configuraciones planas, moldeadas a forma, envueltas en espiral, compuestas y de alta temperatura. Watt único, múltiple o variable. Versiones personalizadas.

    Los calentadores flexibles satisfacen múltiples necesidades en muchas industrias, desde la electrónica médica hasta los florecientes segmentos globales de las telecomunicaciones. Disponible en configuraciones planas, moldeadas a forma, envueltas en espiral, compuestas y de alta temperatura. Las densidades de watts simples, múltiples o variables están diseñadas para personalizar la salida de calor según necesidades únicas. Se fabrican a partir de una variedad de materiales de fabricación, incluidos silicona, Kapton® y otros componentes dieléctricos flexibles. Los listados de catálogo que comienzan con la letra "A" tienen un Despegue y pegue el adhesivo en la parte posterior del calentador. Cada solución está diseñada para unirse a otras partes del sistema o combinarse con termostatos, termistores, termopares y sensores de temperatura de Honeywell para formar sistemas de calefacción diseñados a medida.

    Calentadores flexibles
    Refine By
    Clear