/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Sensores de proximidad
    Sensores de proximidad

    Sensores de proximidad

    Los sensores de proximidad de Honeywell son ideales para muchas ubicaciones dentro de una aeronave o aplicaciones con entornos severos de impacto, vibración, temperatura y EMI.

    Los sensores de proximidad GAPS y HAPS de Honeywell son dispositivos de detección inductiva avanzados que ofrecen una salida de tres estados para indicar las posiciones de los objetivos e identificar las fallas detectadas. En el centro de su diseño electrónico se encuentra la tecnología FAVCO patentada por Honeywell, que mejora significativamente su rendimiento.

    El mecanismo de detección utilizado en las series GAPS y HAPS se asemeja mucho a los sensores de proximidad de tipo oscilador inactivado por corrientes de Foucault (ECKO) estándar de la industria. Sin embargo, Honeywell ha innovado esta tecnología al incorporar la tecnología patentada FAVCO (oscilador de corriente variable de amplitud fija). Esta característica permite el monitoreo continuo del estado del sensor, lo que permite la detección temprana de la mayoría de las fallas del circuito y del sensor. Además, un tercer estado de salida opcional proporciona información en tiempo real sobre el estado del sensor, indicando si está funcionando correctamente o ha fallado. Esta capacidad puede reducir el tiempo de mantenimiento, minimizar los retrasos en los vuelos y reducir los costos generales de mantenimiento durante la vida útil de una aeronave.

    Diseñados para ser resistentes, estos sensores pueden soportar condiciones extremas, incluidas altas temperaturas, vibraciones intensas, golpes e interferencias electromagnéticas (EMI/EMP). Están disponibles en varios estilos de carcasa y terminación para adaptarse a diferentes aplicaciones. Los sensores GAPS y HAPS son ideales para entornos exigentes en la industria aeroespacial (monitoreo de posiciones del tren de aterrizaje, operaciones de puertas y correderas y monitoreo de sistemas), así como en aplicaciones de artillería, como detección de proyectiles y sistemas de carga de municiones, y entornos marinos, incluido el monitoreo de la posición de escotillas y puertas submarinas y la gestión de equipos en alta mar.

    Sensores de proximidad
    Refine By
    Clear