/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Sensores de gas
    Sensores de gas

    Sensores de gas

    Los sensores de gas de Honeywell cuentan con un rango estándar de 400 ppm a 2000 ppm, con un rango extendido de hasta 10000 ppm. Precisión de ±40 ppm ±3 % de lectura y ±50 ppm ±5 % de lectura.

    Honeywell lidera el mercado global en el diseño y fabricación de sensores de gas utilizados en sistemas de seguridad personal y fija y monitoreo de emisiones. Honeywell suministra una de las gamas más amplias de sensores de gas del mercado, con más de 300 productos que detectan 28 gases diferentes en una variedad de aplicaciones, incluida la gama Sensoric para la detección de gases especializados. Los sensores están disponibles en una variedad de formatos para adaptarse a aplicaciones específicas.

    Sensores de gas
    Refine By
    Clear