/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Sensores de corriente
    Sensores de corriente

    Sensores de corriente

    Respuesta precisa y rápida para la gestión de energía. La serie incluye sensores de corriente ajustables lineales, de equilibrio nulo, digitales y lineales.

    Excelencia pasada, futura y actual. Honeywell ofrece una amplia variedad de sensores de corriente para monitorear corriente alterna (CA) o continua (CC). Desde detectores de salida digital que detectan unos pocos cientos de miliamperios hasta sensores lineales que monitorean más de mil amperios, nuestra completa línea proporciona un rendimiento superior a un costo reducido. Además de las ventajas que esperaría de un proveedor experimentado:

    • Décadas de experiencia en ingeniería
    • Diseño de orificio pasante
    • Tiempos de respuesta rápidos
    • Aislamiento de voltaje de salida desde la entrada
    • Disipación de energía mínima
    • Confiabilidad mejorada con rendimiento ajustable y compensación de temperatura incorporada

    Sensores de corriente
    Refine By
    Clear