/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Botas de primeros auxilios
    Botas de primeros auxilios

    Botas de primeros auxilios

    Diseñadas para ofrecer resistencia y comodidad, las botas Honeywell First Responder cuentan con materiales resistentes al fuego y diseños livianos y duraderos, lo que brinda al personal de emergencia la máxima protección durante situaciones críticas.

    Cuando cada paso cuenta.

    Confíe en las botas de primeros auxilios de Honeywell para brindar protección y comodidad inigualables. Diseñadas para cumplir con los más altos estándares de seguridad, estas botas ofrecen protección avanzada contra pinchazos, resbalones y descargas eléctricas. Fabricados con materiales duraderos, resisten las condiciones más duras, lo que garantiza longevidad y confiabilidad. El diseño liviano reduce la fatiga, mientras que las suelas antideslizantes brindan una tracción superior en diversas superficies, manteniéndote seguro en cada situación. Diseñadas pensando en los socorristas, estas botas cuentan con plantillas acolchadas y forros transpirables para máxima comodidad durante turnos largos. Resistentes al agua y al calor, protegen contra elementos extremos, lo que los hace ideales para extinción de incendios y entornos de alto riesgo. Los elementos reflectantes mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz, añadiendo una capa adicional de seguridad. Las botas de primeros auxilios de Honeywell son su socio confiable cuando cada paso cuenta.

    Botas de primeros auxilios
    Refine By
    Clear