Limitadores de caídas personales

    /content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Limitadores de caídas personales
    Limitadores de caídas personales

    Limitadores de caídas personales

    Limitadores de caídas personales compactos y versátiles diseñados para una rápida detención de caídas, que brindan libertad de movimiento y protección confiable en diversos escenarios de trabajo en altura.

    Libertad para moverse, poder para proteger.

    Los limitadores personales de caídas (PFL) representan la vanguardia de la tecnología de protección contra caídas y ofrecen a los trabajadores el doble beneficio de movilidad y seguridad. Nuestra gama de PFL está diseñada para proporcionar detención instantánea de caídas y al mismo tiempo permitir la máxima libertad de movimiento en diversos entornos de trabajo. Estos dispositivos compactos se retraen y extienden automáticamente a medida que el trabajador se mueve, eliminando la necesidad de que la línea de vida esté excesivamente floja. En caso de una caída, nuestros PFL reaccionan rápidamente y activan un mecanismo de frenado que detiene la caída en cuestión de centímetros, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones. Construidos teniendo en cuenta la durabilidad, nuestros PFL están diseñados para soportar condiciones de trabajo duras y al mismo tiempo seguir siendo livianos y cómodos para usar durante todo el día. Elija nuestros PFL para obtener una solución de protección contra caídas que se ajuste a las necesidades dinámicas de sus trabajadores.

    Limitadores de caídas personales
    Refine By
    Clear