/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    sps-igs-smart-flexible-depalletizers-hero-image
    sps-igs-smart-flexible-depalletizers-hero-image

    Despaletizadores flexibles inteligentes

    Aumente el rendimiento de la despaletización con menores costos operativos.

    Honeywell Robotics está enfrentando los desafíos de la despaletización de SKU mixtos con una solución totalmente automatizada, impulsada por el aprendizaje automático sofisticado, además de los avances en las tecnologías de percepción y sujeción. Aumente la productividad del almacén y libere a la mano de obra de tareas repetitivas y propensas a lesiones con soluciones de despaletización automatizadas, diseñadas para adaptarse a diversas variaciones en los escenarios de embalaje, etiquetado y apilado de tarimas. 

    Los despaletizadores automáticos se integran a la perfección en los flujos de trabajo existentes, superan los embotellamientos operativos comunes y lo ayudan a reducir los costos de logística dentro de un mercado laboral desafiante.

    • Aumente el índice de despaletización 
    • Reduzca la dependencia de la mano de obra
    • Controle los costos de la mano de obra del almacén sin sacrificar la productividad
    • Disminuya los riesgos operativos causados por la escasez de mano de obra
    • Reduzca las lesiones de los trabajadores 
    • Simplifique la gestión al mejorar la visibilidad de los gastos
    • Programe equipos de trabajo con mayor precisión 
    • Configuración flexible
    • Amplia gama de opciones de automatización de respaldo para integrarse perfectamente con la infraestructura existente
    • Sistema de llave en mano, así como la evaluación de riesgos de seguridad en todas las implementaciones
    • Interfaz de usuario intuitiva
    • Las opciones de financiamiento alternativas reducen sus barreras de entrada a la vez que le brindan más formas de controlar los costos

    Despaletizadores flexibles inteligentes