/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.
    Palletizing Hero Image
    Palletizing Hero Image

    Paletización

    Los sistemas de paletización Alvey® aumentan el rendimiento y la paletización de cajas mixtas de varios tipos de productos

    Mantenga sus operaciones de empaque, distribución y logística de fin de línea en movimiento a una velocidad líder en la industria (más de 200 cajas por minuto o más) con los paletizadores y despaletizadores Alvey® de Honeywell. Ya sea que se dedique a la fabricación de alimentos, bebidas o bienes de consumo empaquetados, o sea un minorista omnicanal, obtendrá la flexibilidad y confiabilidad que necesita para mantener una máxima eficiencia las 24 horas, todos los días.

    Los ingenieros de Honeywell pueden instalar máquinas individuales en su sitio o configurar sistemas completos totalmente integrados con su transportador existente y otros equipos de manipulación de materiales.

    Las tecnologías incluyen: 

    Paletizadores Alvey serie 680

    Estos paletizadores de cajas a nivel del piso y de menor velocidad están diseñados para una variedad de capacidades de rendimiento. Las ocho disposiciones diferentes le permiten al operador configurar la alimentación de cajas, la alimentación de pallets y la descarga de las cargas para adaptarse a cualquier disposición. El software de utilidad de patrones permite crear disposiciones de cajas rápidamente desde una interfaz de pantalla táctil.

    Alvey serie 680 está disponible en tres modelos:

    • Model 680: el paletizador de menor velocidad de la serie maneja hasta dos capas por minuto
    • Model 680-R: similar a 680, esta máquina cuenta con acumulación adicional de filas para aumentar la velocidad a tres capas por minuto
    • Model 681: este modelo cuenta con un área de acumulación de capas designada capaz de paletizar hasta cinco capas por minuto

    Paletizador híbrido Alvey 750

    Diseñado específicamente para industrias con empaques pequeños y livianos, Alvey 750 combina flexibilidad con un manejo suave mientras forma cargas más complejas, como aquellas con etiquetas o gráficos hacia afuera. Un paletizador de velocidad media con alimentación de alto nivel; esta máquina es capaz de alcanzar velocidades de hasta 50 cajas por minuto. Una enfajadora/bobina de banda opcional integrada en el montacargas proporciona una estabilidad de carga excepcional.

    Paletizadores Alvey serie 780

    Estos paletizadores compactos de velocidad media están diseñados para aplicaciones de múltiples líneas o de una sola línea con un diseño simple y minimalista. Este equipo de paletización utiliza un empujador de fila recirculante u oscilante para crear una capa de producto.

    Utiliza el mismo software de utilidad de patrones disponible para la serie 890i.

    Paletizadores Alvey serie 890i 

    Esta serie de paletizadores de velocidad media están diseñados para fácil operación y mantenimiento en un diseño compacto. La flexibilidad y versatilidad excepcionales de la serie 890i les brinda a las máquinas compatibilidad con una mayor variedad de tipos de paquetes y patrones de apilamiento intrincados.

    • Model 890i: brinda un procesamiento confiable, con una velocidad de hasta 45 cajas por minuto y la capacidad de trabajar con un diverso rango de tipos de paquetes, incluidos productos inestables y de pequeño tamaño
    • Model 891i: se vale de mesas de acumulación de capas horizontales y sin paso como mecanismo de almacenamiento para velocidades de procesamiento de hasta 70 cajas por minuto, según el tamaño de las cajas y el patrón de apilamiento

    El software de utilidad de patrones permite crear disposiciones de cajas rápidamente desde una interfaz de pantalla táctil intuitiva, que también proporciona diagnósticos avanzados. La alimentación de alto nivel permite que el producto ingrese directamente desde el transportador en altura o las líneas de acumulación a una velocidad de más de 50 cajas por minuto. Como opción, también se encuentran disponibles enfajadoras o bobinas de banda integradas en el montacargas.

    Paletizadores Alvey serie 900

    Los paletizadores Alvey serie 900 son las máquinas más populares en el mercado de equipos de paletización en línea. De hecho, muchos han estado en funcionamiento continuo durante más de 30 años. Los fabricantes los premian por su manejo superior de paquetes, confiabilidad y flexibilidad en la formación de patrones. Como opción, estos paletizadores también se encuentran disponibles con enfajadoras o bobinas de banda integradas en el montacargas.

    Alvey 900 está disponible en cinco modelos:

    • Model 910: el paletizador en línea de nivel de entrada ofrece tasas de rendimiento superiores a 100 cajas por minuto
    • Model 941: diseñado con funciones de alta velocidad y una zona de acumulación para ofrecer tasas de rendimiento de hasta 125 cajas por minuto
    • Model 942: proporciona capacidades de mayor velocidad para aplicaciones más exigentes que requieren tasas de rendimiento de hasta 150 cajas por minuto y está equipado con dos zonas de acumulación
    • Model 943: construido para las aplicaciones más exigentes, este paletizador de mayor velocidad ofrece tasas de rendimiento de hasta 180 cajas por minuto y ofrece zonas de acumulación de tres capas
    • Model 944: alcance velocidades de rendimiento líderes en la industria de más de 225 cajas por minuto con este modelo de alto rendimiento que cuenta con zonas de acumulación de cuatro capas

    Soluciones de paletización híbridas Alvey 950

    Estos paletizadores robóticos en línea y de alta velocidad incorporan uno o más brazos robóticos para permitir flexibilidad, manejo suave y formación de patrones precisos y repetibles a velocidades de más de 125 cajas por minuto. La serie 950 es ideal para manejar paquetes pequeños y patrones complejos (como etiquetas y gráficos), así como aplicaciones de empaque secundario reducidas y paletización de carga mixta con múltiples formatos de productos en una sola carga.

    Hay cuatro configuraciones disponibles. Contáctenos para determinar cuál es la adecuada para su operación.

    • Model 951-1: cuenta con una zona de acumulación de una sola capa y un brazo robótico
    • Model 952-1: admite aplicaciones de mayor velocidad con zonas de acumulación de dos capas y un brazo robótico
    • Model 951-2: una zona de acumulación de capa única y dos brazos robóticos
    • Model 952-2: el paletizador híbrido más rápido de la serie, con zonas de acumulación de dos capas y dos brazos robóticos

    Paletizadores robóticos

    Los paletizadores robóticos de Honeywell están diseñados para aumentar la flexibilidad de sus patrones y permitir una reconfiguración rápida y sencilla del producto, al tiempo que aumentan el rendimiento, mejoran la ergonomía y reducen los costos laborales. Estas soluciones modulares cuentan con espacios compactos que se escalan fácilmente desde un solo robot hasta un gran sistema de múltiples brazos.

    Los sistemas de paletización robótica admiten brazos robóticos de varios fabricantes, incluidos Motoman, KUKA y FANUC. Las opciones de herramientas estándares y personalizadas de extremo de brazo están diseñadas y construidas internamente para garantizar una integración perfecta. El software y los controles de la máquina también están completamente integrados, incluido el soporte para soluciones basadas en PLC.

    Si está buscando la flexibilidad para manejar cambios rápidos de productos y frecuentes modificaciones de empaque, nuestras opciones de paletizadores robóticos incluyen manejo de una sola caja, fila o capa para la creación de cargas paletizadas mixtas. El software de paletización IntelliGen® les permite a los operadores crear y cambiar fácilmente los patrones de capa y las configuraciones de carga, sin la necesidad de una llamada de servicio ni un complejo software externo.

    ¿Desea explorar las múltiples opciones de paletizadores robóticos? El software de simulación lo ayudará a determinar la viabilidad del sistema. Al mismo tiempo, puede realizar pruebas de eficiencia y actividades de capacitación y resolución de problemas.