/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.
    Depalletizing Hero Image
    Depalletizing Hero Image

    Despaletización

    Descargue palés de forma automática, eficiente y segura con sistemas de despaletización robóticos y semiautomáticos

    Mantenga sus operaciones de empaque, distribución y logística de fin de línea en movimiento a una velocidad líder en la industria (más de 200 cajas por minuto o más) con los paletizadores y despaletizadores Alvey® de Honeywell. Ya sea que se dedique a la fabricación de alimentos, bebidas o bienes de consumo empaquetados, o sea un minorista omnicanal, obtendrá la flexibilidad y confiabilidad que necesita para mantener una máxima eficiencia las 24 horas, todos los días. Los ingenieros de Honeywell pueden instalar máquinas individuales en su sitio o configurar sistemas completos totalmente integrados con su transportador existente y otros equipos de manipulación de materiales.

    Las tecnologías incluyen: 

    Modelo 450 semiautomático Alvey

    Este despaletizador semiautomático ofrece ventajas tanto ergonómicas como de velocidad sobre el despaletizado manual, al tiempo que proporciona un manejo de la carga lo suficientemente suave como para mantener seguras, incluso las cargas con estabilidad marginal. Una interfaz de pantalla táctil intuitiva permite tanto el control como el diagnóstico en la zona de trabajo. La construcción de servicio pesado asegura confiabilidad a largo plazo. Este robusto sistema despaletizador también proporciona la seguridad adicional de un inicio de alimentación de entrada retrasada cuando está presente una carretilla elevadora.

    Soluciones de despaletización robóticas

    Los despaletizadores robóticos de Honeywell están diseñados para mover y colocar con precisión una amplia gama de formas y tamaños de productos. Estas soluciones modulares cuentan con espacios compactos que se escalan fácilmente desde un solo robot hasta un gran sistema de múltiples brazos.

    Para una máxima flexibilidad, nuestros sistemas despaletizadores robóticos admiten brazos robóticos de varios fabricantes, incluidos Motoman, KUKA y FANUC. Las opciones de herramientas estándares y personalizadas de extremo de brazo están diseñadas y construidas internamente para garantizar una integración perfecta. Esta solución completa proporciona controles de máquina y software totalmente integrados, incluido el soporte para sistemas basados en PLC y tecnología robótica guiada por visión.

    Si sus operaciones requieren cambios rápidos de productos y frecuentes modificaciones de empaque, ofrecemos opciones flexibles para el manejo de una sola caja, fila o capa. Pruebe nuestro software de simulación a fin de obtener ayuda para determinar la viabilidad del sistema. Al mismo tiempo, puede realizar pruebas de eficiencia y actividades de capacitación y resolución de problemas.