/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.
    Put Wall Hero Image
    Put Wall Hero Image

    Consolidación de pedidos del sistema Put Wall

    Acelere el proceso de logística de pedidos con los sistemas "put wall" para una clasificación y consolidación precisas de la selección

    Los sistemas Put Wall son un medio de consolidación de pedidos extremadamente efectivo en el procesamiento de pedidos de alta velocidad y los centros de distribución que manejan cantidades y variedades cada vez mayores de SKU de productos y perfiles de pedidos. Mientras más instalaciones se ven forzadas a ampliar sus operaciones para incorporar el procesamiento de pedidos de e-commerce, pedidos que llegan directamente al cliente (DTC) y reabastecimiento de la tienda, el sistema Put Wall demostró ser indispensable para consolidar estos canales dispares y lograr la productividad y la precisión deseadas.

    Honeywell ofrece no solo el hardware Put Wall y el software del sistema de ejecución de depósito (WES) necesarios para desarrollar estos sistemas, sino también la experiencia en integración para desarrollar los sistemas Put Wall que mejor se ajusten a sus requisitos específicos de procesamiento de pedidos. Desde flujos de trabajo de selección manuales hasta automatizados, podemos desarrollar un sistema Put Wall que brinde máxima eficiencia en sus operaciones.

    Ventajas del sistema Put Wall:

    • Ideal para pedidos de líneas múltiples con promociones habituales, ventas relámpago o especiales de estación
    • Posibilita la realización multicanal eficiente de los pedidos de SKU mixtas y únicas
    • El software posibilita la operaciones inteligentes de colocación y empaque con información sobre la ubicación en tiempo real, ajustes y asignación de pedidos entre la ondulación, la selección y la colocación.
    • Hardware ajustable y software de configuración que brindan flexibilidad en la configuración de los cubículos
    • Configuraciones flexibles de colocación en la tienda, colocación en el pedido, y colocación y paso
    • Solución de fuente única que combina software, hardware de colocación por luz, voz y sistemas de cinta transportadora automatizados
    • Procesamiento de pedidos dirigido por luz y configuraciones de Put Wall diseñados con fines ergonómicos y de eficiencia

    Situaciones comunes de los sistemas Put Wall

    La integración del sistema "Put Wall" en los procesos de realización de operaciones puede variar ampliamente, según la combinación de tecnologías disponibles y la actividad comercial específica de la operación. La idea básica es que la demanda se agrega a través del proceso de selección ascendente, y luego los artículos se distribuyen en los cubículos correspondientes para consolidar los pedidos en el sistema "Put Wall".

    La utilización del sistema "Put Wall" por lo general se determina mediante el método de selección o clasificación ascendente que se utiliza en la instalación. Ya sea que los centros de distribución adopten la selección de lotes de productos por operador, los procesos de selección de zonas diferentes; o bien, opten por la precisión mecanizada de un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (SA/SR) para un flujo de trabajo que va desde los productos al operador, el sistema "Put Wall" sirve como punto de consolidación de la demanda para impulsar la eficiencia en la realización de pedidos. Las situaciones comunes incluyen las siguientes:

    • Selección de lotes del sistema "Put Wall"
    • Selección de zona del sistema "Put Wall"
    • AS/RS (productos a operador) del sistema "Put Wall"
    • Selección para el clasificador por unidad, luego al sistema "Put Wall"
    • Paquetes fraccionados con entrega directa al punto de venta a través del sistema "Put Wall".

    Configurabilidad del sistema Put Wall, última generación

    La tecnología de última generación del sistema Put Wall configurable de Honeywell está diseñada para enfrentar los desafíos de la proliferación de las unidades de mantenimiento de existencias (SKU) y los cambiantes perfiles de productos y pedidos. Al combinar tamaños de cubículos configurables (hardware), programación fácil de usar (software) y la capacidad de configurar confirmaciones de reabastecimientos dirigidas por luz en el sistema Put Wall, esta solución flexible permite a los operadores acomodar perfiles de pedidos y productos pequeños o grandes en el mismo sistema Put Wall. La configurabilidad del sistema Put Wall también permite a los administradores del centro de distribución (DC) ampliar sus operaciones sin tener que realizar adaptaciones materiales significativas en sus instalaciones.

    Operación del sistema Put Wall y tecnologías de apoyo

    Para aquellos que recién conocen el concepto Put Wall, piense en Put Wall como una estructura similar a un gabinete, que está dividida en una serie de compartimentos, también conocidos como cubículos o canales. En el contexto típico de un sistema "Put Wall", un lado está atendido por uno o más operadores que colocan los productos en los cubículos asignados para los respectivos pedidos; mientras que el otro lado está atendido por uno o más operadores que luego empacan estos pedidos. En entornos más automatizados, el sistema Put Wall también puede utilizar un sistema de inducción o una cinta transportadora.

    Los sistemas Put Wall de Honeywell también cuentan con tecnologías de procesamiento de pedidos que le indican al operador que debe colocar los artículos en el cubículo correcto y luego confirmar cuando un pedido está completo y listo para ser empacado. Estas tecnologías incluyen lo siguiente: escáneres portátiles de radiofrecuencia (RF) y sistemas de colocación por luz y dirigidos por voz. La selección de la tecnología preferida depende principalmente del índice de producción requerido; donde la RF tiene el índice más bajo y las luces permiten la producción más alta.

    Consolidación de pedidos del sistema Put Wall