/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.
    Order Picking Technologies Hero Image
    Order Picking Technologies Hero Image

    Tecnología de selección de pedidos

    Maximice el rendimiento y la precisión con tecnologías de selección de pedidos semiautomatizadas

    Independientemente de cuál sea su posición en el espectro de la automatización, la proliferación de las SKU, los perfiles de pedidos ampliamente variables y las demandas estacionales hacen que cierto grado de la automatización de la selección de pedidos se vuelva una necesidad. Honeywell ofrece la combinación ideal de flujo de material y tecnologías de selección de pedidos para maximizar el rendimiento y asegurar la precisión de sus operaciones de ejecución de pedidos. Nuestras tecnologías de selección de pedidos incluyen los sistemas de selección y colocación a la luz, los carros de selección móviles GoKart™ y la selección dirigida por voz. Estos sistemas diversos se pueden integrar con su infraestructura actual, los equipos de manipulación de materiales de Honeywell y nuestro software de sistema de ejecución de depósito líder en la industria Momentum.

    Las tecnologías de selección de pedidos incluyen las siguientes:

    • Sistemas de selección y colocación por luz
    • Selección dirigida por voz
    • Sistemas de selección con carrito móvil
    • Dispositivos móviles y escáneres manuales de RF

    cL™ (Compact Light)

    Los dispositivos multicolor permiten actividades simultáneas en las zonas compartidas, por ejemplo múltiples pedidos activos y encargados de procesamiento de pedidos, para mejorar la capacidad y la productividad del personal.

    Las características de software cumplen con los mayores requisitos de capacidad y potencian los sistemas de WMS o ERP existentes para proporcionar herramientas avanzadas de planificación, administración y generación de informes a fin de optimizar las operaciones dirigidas por luz.

    Las luces parpadeantes brillantes y las pantallas LED fáciles de leer proporcionan indicaciones claras para todas las cantidades y ubicaciones de selección, a fin de eliminar casi por completo los errores de selección y posibilitar los métodos de flujos de trabajo flexibles.

    Los dispositivos de encastre modulares y resistentes pueden colocarse directamente enfrente de los productos o los cartones de pedidos de salida

    Sistemas de selección con carrito móvil

    Para los artículos de baja velocidad y las áreas distantes de selección de carga fraccionada, nuestros carritos para selección móvil GoKart ofrecen una solución de surtido comprobada en toda la instalación. Esta solución de selección en carros combina componentes avanzados de colocación por luz, automatización de selección dirigida por voz y escáneres de RF manuales en un sistema de selección móvil robusto.

    • Aumenta la precisión mediante la ubicación iluminada del pedido
    • Posibilita tasas de selección de hasta 300 líneas por hora
    • Utilización de dispositivos de RF, voz o luz para actividades dirigidas
    • Selección simultánea de pedidos de una sola línea y múltiples líneas
    • Carritos de metal resistentes y personalizables
    • Comunicación de datos inalámbrica por radiofrecuencia y potencia incorporada
    • Movilidad y flexibilidad para ir a cualquier lado

    Sistemas de selección y colocación por luz

    Los sistemas de selección y colocación por luz de Honeywell ofrecen un surtido sin papel y dirigido por luz para mejorar la productividad, la velocidad y la precisión. Los módulos inteligentes basados en microprocesadores incluyen diagnósticos incorporados para resolver problemas fácilmente, mientras que la construcción duradera y el soporte las 24 horas minimizan el tiempo de inactividad y aumentan la confiabilidad. Estos sistemas de logística escalables y fáciles de usar dirigidos por luz requieren capacitación mínima para los encargados de procesamiento de pedidos, y mejoran la precisión y la eficiencia en entornos de logística de alta densidad y alta velocidad con gran cantidad de SKU.

    Dispositivos móviles y escáneres manuales de RF 

    Ideal para SKU de menor velocidad, nuestros escáneres de RF manuales se basan en la tecnología de radiofrecuencia (RF) para guiar a los encargados de procesamiento de pedidos a través del proceso de logística con una precisión del 99,9 % y con aumentos de productividad del 10 al 15 % en procesos manuales.

    • Compatible con una variedad de dispositivos portátiles
    • Apto para una variedad de flujos de trabajo de logística, incluidos selección por lote, recepción, reabastecimiento y recolocación

    Selección dirigida por voz

    Honeywell ofrece sólidas soluciones de selección por voz que son ideales para las operaciones que realizan la transición a procesos de selección de pedidos más automatizados. Honeywell Voice es la tecnología de selección por voz preferida de la industria para brindar productividad transformadora, precisión y ganancias de eficiencia en operaciones críticas de cumplimiento. Casi 1 millón de trabajadores en todo el mundo prefieren Honeywell Voice por ofrecer un sólido rendimiento y mejoras operativas.

    • Movilidad de selección dirigida por voz para un funcionamiento con manos y vista libres
    • Un aumento promedio del 35 % en la productividad
    • Un 85 % de mejora en la precisión, en promedio
    • Integración sin dificultades con la mayoría de los sistemas de ERP y WMS
    • Capacitación e incorporación acelerados
    • Mejoras en la seguridad del lugar de trabajo

    xD™ (Extended Display) & xL™ (Extended Light)

    • Los dispositivos multicolor con cobertura de estantes de punta a punta y capacidad de configuración de estante doble ofrecen mayor densidad del frente de suministros
    • Las asignaciones para encargados de procesamiento de pedidos en múltiples ubicaciones, con múltiples SKU o múltiples pedidos permiten obtener flexibilidad del flujo de trabajo para adaptarse a los cambios en los volúmenes de pedidos a lo largo del día
    • Las configuraciones de colocación y frente de suministros evalúan el espacio disponible, las características de los productos entrantes y la demanda actual, lo que posibilita un uso optimizado de los estantes, un aumento de las selecciones por metro cuadrado, una reducción del recorrido de los encargados de procesamiento de pedidos y una mejora de la productividad
    • El ancho de las ranuras y las luces indicadoras coinciden con las dimensiones del frente de suministros para iluminar con claridad el ancho del SKU necesario, a fin de mejorar la precisión de selección

    Tecnología de selección de pedidos