/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image

    Sistemas transportadores de pallets

    Mueva cargas de palés a través de flujos de trabajo con sistemas transportadores de almacén automatizados y escalables

    Honeywell ofrece una línea completa de sistemas de cinta transportadora de pallets estándares y personalizados de acumulación y transporte para las operaciones de fabricación, depósito y distribución. Disponibles como equipos autónomos o en un sistema de manipulación de materiales completamente integrado, nuestros sistemas de cinta transportadora de pallets duraderos están construidos para ofrecer años de operaciones confiables y de alto rendimiento.

    La cinta transportadora de pallets de Honeywell ofrece una interconexión sin problemas con una variedad de sistemas host para permitir datos operativos, informes de diagnóstico y respuestas dinámicas a los cambios en el flujo de productos. Respaldados por nuestros servicios de soporte de ciclo de vida total, los sistemas de cinta transportadora de pallets de Honeywell respaldan operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con máxima disponibilidad y mínimos requisitos de mantenimiento. La construcción con tornillos patentada y los diseños modulares aseguran instalaciones resistentes y fáciles que se integran de manera uniforme con sus equipos de manipulación de pallets actuales. 

    Nuestras amplias soluciones de cinta transportadora de pallets brindan opciones flexibles y escalables para básicamente cualquier requisito de acumulación y transporte de pallets:

    • Recepción — traslade los pallets entrantes al lugar adecuado en el momento adecuado para descargar o almacenar productos a granel  
    • Transporte en pallets y despaletización — transporte pallets vacíos y completos a la posición para el transporte en pallets o la despaletización 
    • Almacenamiento de carga — asegure el flujo de pallets eficiente y estable dentro y fuera del almacenamiento 
    • Secuenciamiento de carga saliente — acumule pallets en una secuencia adecuada para los envíos salientes 
    • Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) — dirija flujos de pallets estables y eficientes desde y hacia el almacenamiento automatizado denso 
    • Fabricación — garantice un flujo constante y uniforme para el apilado de fin de línea, el etiquetado o las operaciones de embalaje ajustable

    Transportadores de acumulación

    Ofrecemos dos opciones de transportadores de acumulación para una gestión eficaz de la carga de pallets:

    • Transportador Pallet Accuglide™ — el transportador de pallets de rodillos vivos y múltiples zonas proporciona un desplazamiento silencioso y positivo, además de acumulación de presión cero
    • Transportador de cadena de aire — el transportador con acumulación de baja presión posee líneas de rodillos paralelos y una cadena de rodillos central para el movimiento de carga movement

    Productos auxiliares

    Diseñados para satisfacer requisitos específicos de carga, espacio y operación, nuestros transportadores estándares se integran con los siguientes accesorios y equipos asociados:

    • Carros de transferencia
    • Lanzaderas de carga
    • Apiladores de carga de pallets
    • Dispositivos de elevación de carga y giro
    • Dispensadores de pallets
    • Estaciones de selección y entrega de carga
    • Paradas de pallets
    • Guías laterales
    • Soportes para reflectores o fotoceldas
    • Estaciones de control manual
    • Estructuras de cruce para el personal

    Transportadores de pallets para desplazamiento

    Estas soluciones avanzadas de transporte de pallets están diseñadas para manejar una amplia gama de pallets convencionales y especiales:

    • Transportador de rodillos vivos con trasmisión por cadena — este transportador para servicio pesado y de bajo mantenimiento resulta ideal para transportar cargas de pallets, contenedores y muchos otros tipos de cargas
    • Transportador de cadena multiguía — transportador de desplazamiento de pallets que ofrece múltiples arreglos de montaje de motor, guías y centros de cadenas para adecuarse a una amplia variedad de aplicaciones
    • Transportador Palmat™ — utiliza una banda de plástico modular de ancho completo para el transporte positivo de cargas y el transporte confiable de cargas frágiles o inestables

    Giros y transferencias

    Honeywell ofrece una amplia variedad de opciones para redirigir las tarimas:

    • Plataformas giratoriass — el funcionamiento impulsado por un motor de engranajes proporciona una rotación de carga suave, estable y confiable para garantizar la orientación adecuada de la carga y una fácil integración con otros tipos de transportadores de tarimas. 
    • Transferencias de cadenas giratorias — método comprobado y rentable para apilar y agrupar cargas de varios carriles en una línea transportadora de tarimas común.
    • Transferencias en ángulo recto —los ensambles de servicio pesado operados con cilindros de aire o motores permiten un cambio direccional de 90 grados del flujo de tarimas.

    Sistemas transportadores de pallets