/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    TS merge
    TS merge

    Transportador de fusión y desvío

    Conecte de manera confiable múltiples sistemas transportadores con fusiones y desvíos integrados

    La conexión complementaria entre transportadores adyacentes resulta fundamental al fusionar y desviar líneas. La conexión confiable de múltiples líneas, ya sea horizontal o verticalmente, permite un flujo interno constante y un manejo preciso de las cargas, ya sea que la alimentación de un clasificador se encuentre en un centro de encomiendas o en un sistema de manipulación de equipaje.

    Al ofrecer una amplia gama de transportadores de empalme funcionales, resolvemos los requisitos específicos de la industria que son habituales en una amplia gama de aplicaciones.

    Fusión de banda completa: TS 6200/TS 4200 (para el mercado de EE. UU.)

    Transportador de empalme de Transnorm con diseño de banda completa: confiable y preciso

    El transportador de empalme de Transnorm es un transportador de bandas con un terminal en ángulo en un extremo, lo que permite que el producto ingrese o se descargue de una línea principal a 30 o 45 grados. Con una banda de ancho único y poleas terminales de posición fija y diámetro pequeño, es posible manipular una amplia variedad de productos con pequeñas separaciones en relación con el transportador adyacente. Disponible en versiones de fusión o desvío, la estación de impulsión está configurada para adaptarse a la dirección de desplazamiento y se puede cambiar fácilmente en unos simples pasos.

    Los transportadores de banda de empalme de Transnorm ofrecen las siguientes ventajas:

    • Transferencia de fuerza óptima para un funcionamiento confiable y suavidad excepcional durante el funcionamiento
    • Poleas con revestimiento especial para lograr valores de fricción extremadamente bajos
    • Bandas que se pueden cambiar desde arriba
    • Pequeñas separaciones en relación con el transportador adyacente
    • Posibilidad de manejar una amplia variedad de productos

    Fusión de bandas: TS 6240 / TS 6260

    Transportadores de banda de Transnorm

    Los transportadores de banda de Transnorm son equipos de banda robustos y económicos para aplicaciones de transferencia hacia el interior o el exterior en un ángulo de 30 o 45 grados. Su diseño permite la fusión o desvío eficiente de cargas unitarias a alta velocidad, incluso para operaciones inversas. El ángulo nominal de los transportadores se implementa utilizando diferentes longitudes en las bandas que forman la cinta. La disposición uniforme y continua de las bandas y la consiguiente prevención de los puntos de tracción garantizan un funcionamiento sin fallas.

    Los transportadores de banda de Transnorm ofrecen las siguientes ventajas:

    • Operación confiable con un funcionamiento suave excepcional
    • Altas velocidades del transportador, incluso en operaciones inversas
    • Diseño y construcción compactos y robustos
    • Operación de baja fricción que reduce el consumo de energía y desgaste que se mantiene al mínimo

    Desviador de correa eléctrico: TS 6510

    Solución para aeropuertos mediante desviador de correa eléctrico de Transnorm: una solución compacta e independiente

    El desviador de correa eléctrico de Transnorm se ha personalizado especialmente para cumplir con las tareas de fusión y desvío de los sistemas de manejo de equipaje en los aeropuertos. Con una capacidad de desvío de hasta 1500 unidades por hora, se utiliza donde sea que las piezas de equipaje deban descargarse desde una línea transportadora o tengan que desviarse hacia estas líneas. Con esta solución compacta e independiente, es necesario tener una conexión de ajuste positivo al equipo transportador adyacente. Como resultado, se elimina la aclaración a menudo problemática de las interfaces durante la fase de integración.

    El desviador de correa eléctrico de Transnorm ofrece los siguientes beneficios:

    • Construcción simple y robusta para equipaje de vuelo estándar
    • No se requiere una conexión de ajuste positivo al equipo transportador adyacente
    • Integración simple y sin aclaraciones engorrosas acerca de las interfaces
    • Los tambores de impulsión y deflexión ubicados en el interior permiten una separación muy pequeña entre la cinta transportadora y la cinta de descarga
    • Funcionamiento silencioso mientras se acciona
    • Mantenimiento extremadamente bajo con tiempos de inactividad elevados

    Fusionador de rodillos de Transnorm: TS 2964

    Fusionador de rodillos de Transnorm: fusión sin contacto con alto rendimiento y velocidad

    Cuando se trata de fusionar dos líneas de entrada con alto rendimiento sin que las cargas hagan contacto, el fusionador de rodillos de Transnorm es ideal. Al ofrecer la fusión sin contacto, las cargas transportadas pasan por el fusionador sin entrar en contacto con los elementos de guía en los laterales. Por lo tanto, esta solución evita que los artículos planos, como sobres o paquetes de film, se atasquen debajo de las guías laterales.

    El fusionador de rodillos de Transnorm ofrece los siguientes beneficios:

    • Fusión sin contacto de incluso productos planos, como sobres o paquetes de film
    • Amplia gama de productos gracias al desvío de rodillos bajos de 55 mm
    • Operación de sincronización posible hasta cierto punto en el diseño si se utilizan rodillos recubiertos de goma

    VertiSwitch® : TS 6610

    Compactos y potentes: desviadores de línea verticales para intralogística

    VertiSwitch® de Transnorm es una unidad de distribución vertical completamente estandarizada que se puede implementar opcionalmente como unidad de desvío (distribución de línea) o unidad de fusión (consolidación de línea). Esta solución se caracterizada por una construcción abierta y robusta, un diseño modular y un alto nivel de dinamismo en los movimientos basculantes.

    VertiSwitch® de Transnorm ofrece los siguientes beneficios:

    • Diseño innovador con mínimo consumo energético
    • Diseño ligero pero resistente con alta fiabilidad
    • Diseño compacto para requisitos mínimos de espacio
    • Funcionamiento a alta velocidad combinado con funcionamiento silencioso
    • Requiere poco mantenimiento
    • Utilizable como desviador de línea o combinación

    Transportador de fusión y desvío