/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.
     TS Horizontal Distribution
     TS Horizontal Distribution

    Transportadores de distribución horizontal

    Transporte, desvíe, transfiera y cree separaciones con soluciones de clasificación de alta velocidad

    Con la ayuda de los transportadores de distribución horizontal de Transnorm, se logran soluciones de clasificación de alto rendimiento, sumamente configurables y energéticamente eficientes. Si se combinan las pistas de destino dispuestas a uno o ambos lados y los transportadores de sincronización ascendente para la formación de espacios, se puede lograr una solución de clasificación completa de manera rápida.

    Las ruedas basculantes totalmente eléctricas y las transferencias de rodillos elevadores han establecido nuevos estándares en múltiples industrias con respecto al rendimiento, la precisión y la eficiencia. Como resultado, incluso se pueden transportar cargas sofisticadas de forma segura y a alta velocidad.

    Transportador de ruedas basculantes SmartSort®: TS 4800

    Logre un alto nivel de salida y clasificación con el transportador de ruedas basculantes SmartSort® de Transnorm

    El transportador de ruedas basculantes TS 4800 de SmartSort®es un transportador de descarga modular con barras giratorias eléctricas y accionamiento central. El pequeño paso de los rodillos en las barras giratorias, combinado con los ciclos de giro extremadamente cortos, permiten una distribución altamente dinámica de hasta 6000 unidades por hora.

    Las aplicaciones típicas son productos envasados con longitudes superiores a 100 milímetros, por lo que la superficie del fondo del material transportado puede ser extremadamente variada o indefinida. Como resultado, incluso se pueden transportar cargas ligeras no rígidas de forma segura y a alta velocidad; por ejemplo, bolsas de envío o cajas pequeñas, bandejas y contenedores de plástico con bases reticuladas y hasta neumáticos de automóvil. Una ventaja adicional es el manejo cuidadoso de la carga, que se mueve a través del módulo sin tocar los elementos de guía a ambos lados.

    Los transportadores de ruedas basculantes SmartSort® de Transnorm ofrecen los siguientes beneficios:

    • Rendimiento de clasificación alto y preciso: sin deslizamientos entre la carga y la superficie del transportador
    • Manejo especialmente cuidadoso de cargas frágiles
    • Apto para las cargas ligeras y no rígidas más desafiantes
    • Ruedas basculantes eléctricas
    • Transferencia uniforme y de alta potencia en los rodillos
    • Funcionamiento silencioso

    Divisor de línea SmartSort®

    Divisor de línea SmartSort® de Transnorm: divida líneas de forma confiable en el rango de alto rendimiento

    El divisor de línea SmartSort® de Transnorm es una solución industrial estandarizada para los usuarios finales y los integradores de la industria de encomiendas y distribución que buscan una distribución de líneas de alto rendimiento. Su rango de capacidad se clasifica por encima de las soluciones de salida estándares como empujadores, correas de elevación sincronizadas y bastidores, pero por debajo de las soluciones de clasificación clásicas.

    Como un ejemplo de aplicación, podemos incluir las cargas de una línea transportadora que, ya sea por criterios especiales o de cantidad, se deban clasificar en dos o tres destinos. 

    Se pueden transportar de forma confiable diversos perfiles de carga, incluidas bolsas de mensajería de despacho o cajas de cartón más pequeñas, con un rendimiento máximo de hasta 6000 cargas por hora. Además, son posibles distancias considerablemente reducidas entre los paquetes individuales como resultado de los tiempos de conmutación de línea extremadamente bajos. Otra ventaja radica en la manipulación cuidadosa del producto: La mercadería transportada pasa a través del divisor de línea sin hacer contacto con los elementos de guía laterales.

    El divisor de línea SmartSort® de Transnorm ofrece los siguientes beneficios:

    • División de líneas de alto rendimiento, incluso con cargas diversas y delicadas
    • Separaciones muy reducidas entre las cargas gracias a tiempos de conmutación extremadamente bajos
    • Manejo cuidadoso del producto
    • Solución extremadamente compacta y sin componentes salientes
    • Posibilidad de adaptarlo opcionalmente a tareas de división alternadas

    Unidad de cruce de línea SmartSort® 

    Unidad de cruce de línea SmartSort® de Transnorm: cruce, fusione o divida líneas en el segmento de alto rendimiento

    Siempre que sea necesario cruzar o desviar cargas que deben fluir a alta velocidad y con precisión, las unidades de cruce o fusión de líneas SmartSort® de Transnorm son una solución ideal. Esta unidad estandarizada significa el fin de los cuellos de botella, ya que las ágiles barras giratorias eléctricas equivalen a breves tiempos de conmutación, por lo que las cajas de cartón, los contenedores y otras cargas diversas se pueden distribuir con precisión en la línea de avance correcta con solo pequeñas separaciones entre las cargas vecinas.

    Las unidades de cruce de línea SmartSort® de Transnorm ofrecen los siguientes beneficios:

    • Operaciones de cruce o fusión en el segmento de alto rendimiento, incluso con mercadería delicada para transportar
    • La mercadería que se transportará se puede reubicar en la posición correcta en el transportador de destino en paralelo
    • Distancias muy reducidas entre los sucesivos elementos que se transportarán gracias al control individual de las barras giratorias y los tiempos de conmutación más cortos
    • Se puede adaptar opcionalmente a tareas de transporte alternadas
    • Solución extremadamente compacta y sin componentes salientes

    Transportador de rodillos: TS 2800

    Logre un alto nivel de salida y clasificación con el transportador de rodillos de Transnorm con accionamiento central

    Una función de rodillo flexible y configurable caracterizada por un diseño y una construcción simples y robustos para el transporte de cajas, recipientes y contenedores. Gracias a sus niveles extremadamente altos en rendimiento de clasificación, la implementación de esta solución es energéticamente eficiente.

    La versión básica de TS 2800 es un transportador de rodillos accionado por una cinta plana. La posibilidad de integrar segmentos de transferencia hacia el exterior cuando se desee la convierte en la línea de clasificación ideal para mercadería envasada y con un peso de hasta 50 kg/m. Las barras de rodillos de elevación verticales o basculantes pueden configurarse con respecto a la disposición y el número de rodillos para cumplir con los requisitos de aplicaciones específicas.

    Los transportadores de rodillos de Transnorm con accionamiento central ofrecen los siguientes beneficios:

    • Alto rendimiento de clasificación con un alto grado de eficiencia energética (por ejemplo, 1 accionamiento cada 10 metros de ruta de desplazamiento y siete estaciones de salida)
    • Si es necesario, más adelante puede adaptar el sistema a otro tipo de cargas de forma precisa y fácil
    • Transferencia uniforme y de alta potencia en los rodillos
    • Operación extremadamente silenciosa
    • Ruedas basculantes totalmente eléctricas o transferencias de rodillos elevadores como elementos opcionales

    Transportador de rodillos de 24 V:  TS 2730

    Transportadores de Transnorm con accionamiento por rodillos: una solución de clasificación flexible y eficiente para intralogística

    Los transportadores de rodillos de Transnorm TS 2730 se basan en tecnología de 24 V y ofrecen opciones flexibles y eficientes para soluciones de clasificación con capacidades de rendimiento de hasta 1800 cargas por hora. En combinación con los transportadores de salida, se pueden equipar departamentos completos de selección de pedidos y envío, así como zonas de entrada y salida de mercadería. La acumulación sin presión permite el transporte de cargas delicadas, al igual que distintas calidades de cajas.

    Los transportadores de Transnorm con accionamiento por rodillos ofrecen los siguientes beneficios:

    • Solución económica y estandarizada
    • Reversibilidad completa
    • Construcción y diseño compactos y planos
    • Accionamiento por rodillos motorizados (tecnología de 24 V)
    • Solo se necesita una instalación de baja energía eléctrica
    • Bajo desgaste y fácil mantenimiento
    • Operación extremadamente silenciosa
    • Los ajustes posteriores se pueden realizar de manera rápida y fácil
    • Transferencias de rodillos elevadores eléctricos como elementos opcionales

    Transferencia de rodillos elevadores: TS 2733

    Transferencia de rodillos elevadores de Transnorm: un módulo estándar potente y económico

    Esta transferencia de rodillos elevadores eléctricos es un módulo estándar potente y económico para clasificación y distribución basado en tecnología de 24 V. En sistemas con capacidades de rendimiento medio de hasta 1800 cargas por hora, los productos estandarizados como contenedores, bandejas, cajas o cargas con una superficie de fondo plano resultan adecuados para los transportadores de rodillos y pueden desviarse en un ángulo de 90 grados en direcciones opuestas.

    Debido a su diseño modular y compacto, sin perfiles de interferencia externa, el transportador de transferencia de rodillos se puede integrar fácilmente en los sistemas existentes y combinarse con varios transportadores de rodillos. Incluso se pueden implementar de manera asequible las adaptaciones de reconversión tras cambios en el entorno o las tareas mediante la disposición y la cantidad variable (mínimo 2) de las pistas de rodillos.

    La transferencia de rodillos elevadores de Transnorm ofrece los siguientes beneficios:

    • Solución económica y estandarizada para una capacidad de entrada y salida de hasta 1800 cargas por hora
    • Bajo desgaste y fácil mantenimiento
    • Diseño compacto y plano sin perfiles de interferencia externa
    • Fácil integración en sistemas existentes
    • También permite la reconversión personalizada al tamaño de la mercadería transportada
    • Accionamiento mediante rodillos accionados por motor (desviador con tecnología de 24 V)
    • Elevación eléctrica
    • Seguro y eficiente
    • Opción de desvío en direcciones opuestas
    • Reversibilidad completa

    Transportadores de distribución horizontal