/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.
    TS Curve Conveyor
    TS Curve Conveyor

    Transportadores curvos

    Envíe cajas, contenedores y paquetes en cualquier dirección con sistemas transportadores curvos y helicoidales

    Con una base de instalación de más de 140 000 unidades, la confiabilidad y la naturaleza robusta de la gama insignia de los transportadores curvos de banda de Transnorm es conocida y reconocida mundialmente como el estándar de la industria y un líder indiscutido en el mercado. Impulsar la eficiencia como un módulo funcional clave en centros de encomiendas, centros de distribución, sitios CEP más pequeños y ubicaciones de logística de comercio electrónico en los 5 continentes. El alcance también se extiende a más de 300 aeropuertos en todo el mundo, incluidos cada uno de los 30 principales.

    Transportador curvo para intralogística: TS 1600-090

    Transportador curvo para intralogística de Transnorm

    Gracias a la tecnología patentada de guiado por bandas y las poleas cónicas, el transportador curvo para intralogística de Transnorm para cargas individuales de hasta 35 kg/m se destaca por su alta confiabilidad y funcionamiento silencioso. Estos transportadores demuestran su rendimiento y fiabilidad día tras día en numerosas aplicaciones de intralogística y en las industrias más diversas. Ya sea que se trate del transporte de contenedores, cajas de cartón o encomiendas, nuestros transportadores curvos de banda de fácil mantenimiento garantizan un cambio de dirección preciso y suave.

    Los transportadores curvos para intralogística de Transnorm ofrecen los siguientes beneficios:

    • Lo mejor en su clase con respecto a rendimiento, confiabilidad, consumo de energía y facilidad de mantenimiento
    • Construcción robusta con bajo peso
    • Optimización en términos de peso, espacio e instalación
    • Fácil integración en sistemas de manipulación nuevos y existentes
    • Sistema patentado de guiado por bandas y tambores cónicos para máxima confiabilidad y suavidad en el funcionamiento
    • La transmisión por banda transportadora de baja tensión en todo el ancho de la banda permite tiempos de despliegue extremadamente largos

    Transportador curvo estándar: TS 1600-105/TS 1500 (para el mercado de EE. UU.)

    Transportador curvo estándar de Transnorm

    Los transportadores curvos estándares representan el elemento central de la innovadora familia de transportadores curvos de Transnorm y se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones para el transporte de mercadería empaquetada y no empaquetada, con una capacidad de carga máxima de 150 kg. Al ofrecer un alto rendimiento y una operación continua, son un elemento clave y se encuentran comúnmente en los sistemas de manejo de equipaje, los sitios de encomiendas y los centros de logística de comercio electrónico.

    Los transportadores curvos de banda de Transnorm son reconocidos por su confiabilidad y cuentan con un concepto de diseño integrado.  Minimizan el requisito de espacio efectivo de un sistema general y simplifican todas las operaciones manuales, incluido el reemplazo de las bandas.

    El transportador curvo estándar de Transnorm ofrece los siguientes beneficios:

    • Lo mejor en su clase con respecto a rendimiento, confiabilidad, consumo de energía y facilidad de mantenimiento
    • Construcción robusta con bajo peso
    • Optimización en términos de peso, espacio e instalación
    • Fácil integración en sistemas de manipulación de encomiendas nuevos y existentes
    • Sistema patentado de guiado por bandas y tambores cónicos para máxima confiabilidad y suavidad en el funcionamiento
    • Cambio de cinta fácil y rápido
    • Transmisión por banda transportadora de baja tensión en todo el ancho de la banda, lo que permite tiempos de despliegue extremadamente largos

    Transportador curvo de banda para servicio pesado: TS 1600-140/TS 1500-SPC (para el mercado de EE. UU.)

    Transportador curvo de banda para servicio pesado de Transnorm: sólido y confiable

    Con anchos nominales estándares de hasta 1500 mm y una capacidad de carga total de hasta 250 kg, los transportadores curvos de banda para servicio pesado de Transnorm son una solución importante para rutas de desplazamiento con cargas pesadas o líneas de transporte con cargas irregulares. Igualmente capaces a velocidades bajas y altas, estos transportadores ofrecen un flujo máximo de hasta 3 m/s, es decir, los más altos estándares de rendimiento y confiabilidad.

    Mantenemos la tecnología de vanguardia de Transnorm y cumplimos con una huella ecológica para proporcionar los requisitos de energía y mantenimiento más bajos, al mismo tiempo que ofrecemos los niveles de ruido más bajos para un módulo de esta clase.

    El transportador curvo de banda para servicio pesado de Transnorm ofrece los siguientes beneficios:

    • Lo mejor en su clase con respecto a rendimiento, confiabilidad, consumo de energía y facilidad de mantenimiento
    • Construcción robusta con bajo peso
    • Optimización en términos de peso, espacio e instalación
    • Fácil integración en sistemas de manipulación de encomiendas nuevos y existentes
    • Sistema patentado de guiado por bandas y tambores cónicos para máxima confiabilidad y suavidad en el funcionamiento
    • Cambio de cinta fácil y rápido
    • Transmisión por banda transportadora de baja tensión en todo el ancho de la banda, lo que permite tiempos de despliegue extremadamente largos

    Transportadores curvos de banda helicoidal

    Transportadores curvos de banda helicoidal de Transnorm: dos funciones, un transportador y máxima velocidad...

    Los transportadores curvos helicoidales se utilizan en sistemas de desplazamiento cuando, junto con el transporte alrededor de una curva, también hay que superar un cambio de nivel. Gracias al concepto de construcción holística, los transportadores de banda helicoidal de Transnorm combinan rendimiento y confiabilidad. Además, la huella efectiva y los requisitos de espacio para cumplir con esta función se reducen en gran medida dentro del diseño del sistema. El reemplazo de la correa también sigue siendo muy simplificado.

    Los transportadores de banda helicoidal de Transnorm ofrecen los siguientes beneficios:

    • Rendimiento extremadamente alto
    • Menos esfuerzo de control y sin operaciones cíclicas avanzadas
    • Sistema patentado de guiado por bandas y tambores cónicos para máxima confiabilidad y suavidad en el funcionamiento
    • La transmisión por banda transportadora de baja tensión en todo el ancho de la banda permite tiempos de despliegue extremadamente largos
    • Optimización en términos de peso, espacio e instalación
    • Niveles de ruido muy bajos en comparación con los transportadores de transmisión por cadena

    Transportador curvo global para aeropuertos: TS 1600 GAC

    Transportador curvo global para aeropuertos de Transnorm: una solución probada en todo el mundo

    El transportador curvo global para aeropuertos es el resultado de nuestro impulso constante para respaldar las necesidades de los operadores de sistemas de manejo de equipaje e integradores de sistemas. El concepto de construcción integral combina la confiabilidad probada de los transportadores curvos de banda de Transnorm con el mejor consumo de energía en su clase, una operación suave y facilidad de mantenimiento. Los resultados son costos de ciclo de vida considerablemente reducidos y un alto nivel de economía.

    El transportador curvo global para aeropuertos de Transnorm ofrece los siguientes beneficios:

    • Lo mejor en su clase con respecto a rendimiento, confiabilidad, consumo de energía y facilidad de mantenimiento
    • Construcción robusta con bajo peso
    • Optimización en términos de peso, espacio e instalación
    • Fácil integración en sistemas de manipulación de equipaje nuevos y existentes
    • Sistema patentado de guiado por bandas y tambores cónicos para máxima confiabilidad y suavidad en el funcionamiento
    • Transmisión por banda transportadora de baja tensión en todo el ancho de la banda, lo que permite tiempos de despliegue extremadamente largos
    • La banda se desliza sobre hojas de madera laminada de gran solidez

    Transportador curvo de rodillos: TS 2730

    Transportadores curvos de rodillos de Transnorm: una solución flexible y eficiente para los transportadores curvos

    Los transportadores curvos de rodillos de Transnorm ofrecen una solución de alta eficiencia y prácticamente libre de mantenimiento para transportar cargas ligeras o en caja. Al utilizar una tecnología de rodillos de 24 V, los rodillos motorizados y asequibles requieren menos potencia eléctrica de salida en comparación con los accionamientos convencionales.

    Los transportadores curvos de rodillos de Transnorm con accionamiento de rodillo a motor ofrecen los siguientes beneficios:

    • Solución económica y estandarizada
    • Construcción y diseño compactos y planos
    • Accionamiento por rodillos motorizados (tecnología de 24 V)
    • Solo se necesita una instalación de baja energía eléctrica
    • Bajo desgaste y fácil mantenimiento
    • Operación extremadamente silenciosa
    • Ajustes posteriores que se pueden realizar de manera fácil y rápida

    Tolva en espiral Safeglide®

    Tolvas en espiral Safeglide® - ahorre energía mientras transporta con la fuerza de la gravedad

    La tolva en espiral Safeglide® de Transnorm es una solución rápida, segura y rentable para transportar mercadería empaquetada con suavidad de un nivel a otro.

    Las tolvas en espiral están diseñadas a partir de múltiples capas recubiertas por resina epoxi reforzada con fibra de vidrio. La superficie de deslizamiento consta de un acabado especial en el que se incrustan esferas de acero inoxidable muy pequeñas, lo que proporciona excelentes propiedades de deslizamiento y reduce el desgaste. La tolva en espiral Safeglide® de Transnorm se puede combinar con diferentes guías que brindan una amortiguación dinámica con deslizamiento automático y seguro.

    La tolva en espiral Safeglide® ofrece los siguientes beneficios:

    • Movimiento descendente rápido y seguro
    • Material compuesto que amortigua el ruido y es resistente al fuego
    • Excelente capacidad de deslizamiento que no se ve afectada incluso por condiciones ambientales desfavorables, como alta humedad atmosférica
    • Bajos costos de adquisición y bajo costo/esfuerzo de mantenimiento
    • Sin piezas móviles y sin piezas de repuesto ni de desgaste
    • Reparación económica