/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image

    Aplicaciones de paletización y despaletización

    Automatice las tareas de paletizado y despaletizado que requieren demasiada mano de obra para lograr tasas de rendimiento más altas

    Los paletizadores y despaletizadores convencionales y robóticos se han vuelto indispensables para automatizar las tareas que requieren gran cantidad de mano de obra en las operaciones modernas de fabricación, distribución y surtido. La amplia gama de equipos de paletización de Honeywell y décadas de experiencia en la industria proporcionan soluciones de paletización personalizadas y diseñadas para satisfacer los exigentes requisitos de producción y surtido actuales.

    Fabricación

    Los fabricantes confían en los sistemas de paletización flexibles y de final de línea para armar cargas estables unitarias o en pálets y adaptarse a las cambiantes tendencias de embalaje. Los paletizadores Alvey® de Honeywell ofrecen un manejo superior de paquetes, flexibilidad de formación de modelos y la confiabilidad necesaria para mantenerse al día con los crecientes requisitos de producción y productividad actuales.

    Cuando se trata de manejar materias primas en centros de fabricación, como frascos o botellas vacías, los fabricantes a menudo integran despaletizadores para descargar rápidamente materiales a granel en procesos secundarios que apoyan la eficiencia de la línea de producción. Estos entornos también utilizan herramientas robóticas avanzadas para lograr la flexibilidad necesaria para manejar una variedad de hojas y placas separadoras, según los requisitos únicos de cada fabricante.

    Distribución y surtido

    Los centros de distribución y surtido utilizan soluciones de paletización en procesos críticos de almacenamiento, recuperación y envío. Los despaletizadores robóticos son especialmente adecuados para aplicaciones en las que los pálets se deben desarmar rápidamente luego de recibirlos para prepararse para el surtido de pedidos de cajas individuales o combinadas. Al ofrecer la flexibilidad para manejar una amplia gama de tipos de productos y perfiles, los despaletizadores se integran en procesos que permiten que el producto se incorpore a algún tipo de subsistema, como un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS) o un sistema transportador de clasificación.

    Los paletizadores son esenciales en los procesos de surtido de pedidos que requieren armado de pálets con diversos productos o tipos de empaque. Estos sistemas ofrecen la flexibilidad para permitir el reaprovisionamiento eficiente de tiendas o la paletización de cargas "con etiqueta hacia afuera" listas para la exhibición en comercios minoristas.

    Las operaciones de distribución y surtido a menudo utilizan sistemas de clasificación para clasificar productos en líneas de envío específicas en que se realiza la paletización de cargas combinadas o consolidadas. Este proceso generalmente requiere algún tipo de tecnología de paletización robótica o convencional que ofrezca la flexibilidad para manejar una amplia gama de productos, incluyendo bolsos, a altas velocidades.

    Honeywell ofrece una gama completa de equipos de paletización escalables que brindan la velocidad, productividad y flexibilidad necesarias en operaciones de fabricación y distribución. Las soluciones de paletización robótica Alvey, líderes en la industria, están diseñadas para resolver los problemas de paletización más difíciles, como las capacidades para seleccionar cajas individuales, filas o capas completas. Algunos de nuestros paletizadores y despaletizadores son:

    • Paletizadores y despaletizadores convencionales
    • Paletizadores y despaletizadores robóticos (con herramientas robóticas de extremo de brazo)
    • Soluciones de paletización híbridas
    • Apiladores de carga de pálets
    • Dispensadores de pálets
    • Transportadores de pálets

    Aplicaciones de paletización y despaletización