/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.
    Inbound Handling Hero Image
    Inbound Handling Hero Image

    Manejo de entradas

    Reduzca el tiempo de recepción y los costos de mano de obra con soluciones avanzadas de descarga de muelles

    Los procesos eficientes de manipulación de entradas resultan esenciales para ejecutar operaciones de fabricación y distribución productivas y rentables. Ya sea que esté recibiendo materias primas, inventario para reabastecimiento o mercadería devuelta, necesita soluciones de logística de entradas que optimicen su capacidad para integrar estos materiales esenciales en sus instalaciones. Honeywell combina soluciones avanzadas de manejo de materiales con software inteligente para reducir el tiempo y los costos de mano de obra asociados con el procesamiento de entradas.

    Cross-docking

    Este término se refiere al proceso de descarga de materiales entrantes de un camión semirremolque y la carga de estos materiales directamente a un flujo de trabajo saliente, a la vez que se minimizan los requisitos de manejo o almacenamiento. Esto no solo ayuda a agilizar y optimizar el surtido, el envío y la entrega de pedidos, sino que también permite reducir los costos de mano de obra e inventario.

    Honeywell proporciona sistemas transportadores y de clasificación que enrutan de forma inmediata las cajas entrantes a los destinos de salida correspondientes, ya sean puertas de muelles, contenedores o sitios de armado de pálets. Combinamos el equipo y el software esencial para el manejo de materiales a fin de crear las mejores soluciones para ofrecer operaciones de cross-docking eficientes.

    • Transportadores de pálets
    • Transportadores de desplazamiento
    • Transportadores de acumulación
    • Gama completa de sistemas de clasificación para diversos contenedores y objetivos de productividad
    • Momentum WES

    Recepción

    Las operaciones de fabricación, distribución y surtido exitosas comienzan con prácticas de recepción eficaces. Desde el momento en que el inventario llega al muelle, es fundamental llevarlo rápidamente a un área de almacenamiento o a su ubicación definitiva en un depósito, un complejo o un DC. Las operaciones de recepción suelen estar determinadas por la combinación de la infraestructura de un complejo y los requisitos de surtido de la empresa; cada complejo y organización tiene circunstancias y objetivos únicos.

    Las estrategias de recepción más óptimas equilibran estos factores mediante la combinación perfecta de equipos de manejo de materiales, procesos automatizados y sistemas de ejecución de depósitos para coordinar el trabajo. Honeywell ofrece soluciones para agilizar cada paso de una operación de recepción, lo que permite una ejecución precisa y eficiente de los procesos y garantiza que el inventario esté listo y en sus ubicaciones de almacenamiento correspondientes.

    • Sistemas automatizados de descarga de camiones
    • Transportadores de pálets
    • Soluciones de despaletizadores
    • Transportadores de acumulación
    • Transportadores de clasificación
    • Lectores láser de códigos de barras
    • Cámaras de lectura de códigos de barras

    Identificación de cartones

    Un paso clave en cualquier operación de recepción es el proceso de inducción, que requiere la capacidad de identificar de manera única cartones, cajas, estuches o bolsas de polietileno para la inducción en el inventario. La inducción a un sistema de distribución y surtido generalmente ocurre cuando el producto se descarga de un camión entrante. Allí, los lectores de códigos de barras y las cámaras escanean el símbolo del código universal de producto (UPC) en el paquete, solicitan información de enrutamiento al sistema de ejecución del depósito y enrutan el inventario entrante a sus ubicaciones correspondientes.

    La capacidad de leer con precisión los códigos UPC es fundamental para el proceso de inducción. Dependiendo de la operación de recepción, el código UPC puede ser único o representativo de un tipo de producto, familia de producto o un número de referencia (SKU) específico. Algunas de las dificultades comunes para la lectura precisa de códigos de barras son:

    • Códigos de barras manchados, dañados, ocultos, cubiertos o inaccesibles
    • Espacio insuficiente para los productos en el transportador, lo que dificulta la ubicación de los UPC
    • Altas velocidades del transportador que no dejan suficiente tiempo para leer los códigos de barras

    Desafortunadamente, estos desafíos conducen a tasas de lectura deficientes, lo que puede causar inexactitudes en el inventario y reducir la productividad. Honeywell resuelve estos problemas con una combinación de tecnologías avanzadas de lectura de códigos de barras y transportadores de acumulación, como:

    • Transportadores de acumulación de presión cero
    • Lectores láser de códigos de barras
    • Cámaras de lectura de códigos de barras
    • Sistemas de ejecución de depósitos

    Mediante la asesoría de expertos y la combinación de estas soluciones, podemos lograr precisiones de tasas de lectura del 99 por ciento, que se posicionan como líderes en la industria.