load cells
Modell 129
Wägezelle Typ S/Z-Balken. Kapazitäten von 1.000 kg bis 5.000 kg. ±0,02 % Genauigkeit des Gesamtbereichs
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Wägezelle des Modells 129 zeichnet sich durch ihr kompaktes Format und ihre hohe Präzision aus und ist dadurch ein hervorragender Spannungsmessumformer. Durch die einteilige S-förmige Ausführung lässt sich eine maximale Nichtlinearität von 0,02 % des Gesamtbereichs für Lastbereiche zwischen 1000 und 5000 kg erzielen.
Merkmale
- Bereich von 1.000 kg bis 5.000 kg
- ±0,02 % Genauigkeit
- Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung
- Integriertes Kabel
- Kosteneffizient
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden