load cells
Modell 125
Wägezelle Typ S/Z-Balken. Kapazitäten von 100 kg bis 500 kg. ±0,02 % Genauigkeit des Gesamtbereichs
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Wägezelle des Modells 125 zeichnet sich durch ihr kompaktes Format und ihre hohe Präzision aus und ist dadurch ein hervorragender Spannungs- und Druckmessumformer. Durch die einteilige, S-förmige Ausführung lässt sich eine maximale Nichtlinearität von 0,03 % des Gesamtbereichs für Lastbereiche zwischen 100 und 500 kg erzielen.
Merkmale
- Bereich von 100 kg bis 500 kg
- ±0,02 % Genauigkeit
- Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung
- Passender Stecker und 5 m langes Kabel enthalten
- Kosteneffizient
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden