systevo legacy
VDE 0834 Adapter für Info-Display Systevo Call Ackermann
Isolator für die galvanische Trennung des Info-Displays von externen Systemen gemäß der Norm VDE 0834-1:2016-06.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74657Z1
Isolator für die galvanische Trennung des Info-Displays von externen Systemen gemäß der Norm VDE 0834-1:2016-06.
Einsatz als Bestandteil eines medizinisch-elektrischen Systems, um den Schutz des Patienten vor gefährlichen Ableitströmen zu gewährleisten.
Zusätzliche Informationen
RoHS konform / REACH
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 37 mm H: 730 mm T: 8 mm
- Gewicht
- ca. 250 g
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 55 °C
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 60 °C
Material Specifications
- Material
- PC-ABR
Funktionen
- Farbe
- anthrazit
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 37 mm H: 730 mm T: 8 mm
- Gewicht
- ca. 250 g
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 55 °C
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 60 °C
Material Specifications
- Material
- PC-ABR
Funktionen
- Farbe
- anthrazit
- Dimensions : B: 37 mm H: 730 mm T: 8 mm
- Umgebungstemperatur : -10 °C ... 55 °C
- Material : PC-ABR
- Lagerungstemperatur : 0 °C ... 60 °C
- Gewicht : ca. 250 g
- Farbe : anthrazit
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden