/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Systevo Workstation (230 VAC) System-Release V11 Standard

    System-Workstation zur Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V11.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 765M350

    System-Workstation zur Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V11.

    System-Lizenz in Abhängigkeit der Systemfunktionen/-größe erforderlich.Optional als Schnittstelle zu Fremdsystemen wie DECT-Anlage, BMA-System.

    Bestehend aus einem hochwertigen Systemrechner mit Tastatur, Maus, SSD, DVD+/-RW, Schnittstellen (RS232, LAN).

    Ausstattung der Anwendersoftware mit System-Release V11:

    • Konfigurationstool Systevo Call Ackermann
    • Zuweisung der Zimmerkonfiguration
    • Definition von Funktionen/Parametern der Rufanlage gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06
    • Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
    • Einrichtung der VoIP/SIP-Channel zur mobilen Rufabfrage via DECT/WIFI (separate Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
    • Konfiguration Ein-/Ausgangsevents zur Steuerung externer Systeme: Licht/Jal./TV
    • Einstellung von Radio- und TV-Programm
    • System-Management Tools, Datenbank- Management -System
    • Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe
    • Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung)
    • Zuordnung von zeitlichen Diensten
    • Auswahl von Rufartgruppen für Dienste
    • Konfiguration der Lautstärke der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
    • Definition zielorientierter Weiterleitung zwischen Stationen (Rufarten)
    • Frei konfigurierbare Durchsagefunktionen
    • Auswahl von Zielen bei Durchsagen
    • Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06)
    • Grafische / tabellarische Anzeige von Meldungen nach Priorität/Rufart/Zeit
    • Anwesenheits-/Rufmeldungen
    • Zugriffskontrolle über Benutzerkennung (wenn erforderlich)
    • Ausgabe der Daten auf einem Drucker

    Folgende Funktionen in Verbindung mit ZT/KSA:

    • Rufabfrage, -abstellung
    • Anwählen von Zimmern / Ausführen von Durchsagen an gewählte Ziele
    • Eingabe und Verwaltung von Patientendaten inkl. Verwaltung der Bettenbelegung (manuell)

    Optional:

    • Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem (z.B. WIFI-/DECT-System oder -PSA)
    • Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
    • Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
    • Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
    • Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.

    Leistungsmerkmale

    Mindestausstattung:

    • Universalgehäuse, als Desktop oder mit Einbau-Rahmen für 19 Rack
    • Mainboard mit Quad-Core µP J19xx, 2 GHz oder gleichwertig, min. 4 GB RAM
    • 1* Solid-State HDD (SSD) min. 128 GB
    • Laufwerk DVD+-RW, VGA-Grafikkarte
    • 4* RS232, 1* parallel, USB
    • 2* LAN Ethernet (min 10/100 MBit)
    • Maus und Tastatur, Funkuhr DCF-77
    • Gehärtetes Windows 10 IoT Betriebssystem
    • Backup-/Anwender-Software
    • Dauerbetrieb: 24/7
    Zusätzliche Informationen

    EN 55022/55024/61000-3/60950-1

    2004/108/EG, 2006/95/EG, 2005/32/EG

    2003/95/EG, Verordnung (EG)1275/2008

    Artikel nicht mehr verfügbar. Nachfolgeartikel lautet: 765M440 mit System-Release 12.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    7600127
    Bedienrechner f. Rufprotokollierung
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    7600127
    Bedienrechner f. Rufprotokollierung
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    7607320
    Basis Bedienrechner (PC)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    7607320
    Basis Bedienrechner (PC)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    7607340
    Basis Bedienrechner V3 (PC) W7e
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    7607340
    Basis Bedienrechner V3 (PC) W7e
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    765M306
    Bedienrechner (ohne Monitor)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    765M306
    Bedienrechner (ohne Monitor)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    765M311
    Workstation Clino Opt 99 WXPe
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    765M311
    Workstation Clino Opt 99 WXPe
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    765M350
    System-Workstation Win, V11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    765M350
    System-Workstation Win, V11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-765m305-xxxxx-gefr-sf3c-00-1