/content/sps/de/de/search-results.html

    Systevo Legacy

    Systevo Touch IP Management Server für Edt. 25 User

    Management Server zur Konfiguration, Verwaltung und logische Raumzuordnung der Touch-Terminal.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 79CM305SR

    Management Server zur Konfiguration, Verwaltung und logische Raumzuordnung der Touch-Terminal. Bereitstellung der Web-Services für die gesamte System-Infrastruktur an Systevo Call Ackermann.Schnittstelle über LAN-Infrastruktur zur System Workstation (FTP/NTS/HTML). Bereitstellung einer sicheren Systemumgebung (Cyber Security konform) für automatisierte Firmware-Updates der Touch-Terminals.

    Leistungsmerkmale

    Prozessor:

    • BCM2837, 1.2 GHz, Quad-Core
    • RAM 1 GByte
    • Flash-Speicher 4 GByte

    Verpolungsschutz:

    • ESD Schutz 4 kV / 8 kV

    Optische Anzeige:

    • 3 Status LEDs (2-farbig), davon 2 LEDs frei programmierbar
    • Betriebssystem
    • Raspbian - Version Jessie mit RT-Patch (Installation)

    Schnittstellen:

    • 2 x USB 2.0 A (je 500 mA belastbar) | 1 x Micro-USB |
    • 1 x Micro HDMI | 1 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbit/s

    Ausstattung der installierten Anwendersoftware:

    • Konfigurationstool Systevo Touch IP (max. 25 Geräte)
    • Verarbeitung der XML-Konfigurationsdaten des Systevo Call Ackermann
    • Logische Zuweisung der Touch-Terminals zu den Zimmern (Patienten-, Dienstzimmer), inkl. Visualisierung
    • Zuweisung der System-Sprache
    • Zuordnung von zeitabhängigen Komfort Funktionen (Tag- und Nachtmodus)
    • Konfiguration grafischer Anzeigeelemente (Logo, Hintergrundfarbe)
    • Einrichtung der SIP-Channel zur Kommunikation via VoIP (sep. Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
    • System-Management Tools
    • Rückfall-Ebene für DNS, DHCP
    • Datenbank-Management-System
    • Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe (VNC SSH-Tunnel via Zertifikat für Betriebssystem und Applikation
    • Firmware-Updates der Touch-Terminals
    • Auswahl von Rufartgruppen für Dienste
    • Konfiguration des Levels der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
    • Zugriffskontrolle über Benutzerkennung (wenn erforderlich)


    Zusätzliche Informationen

    Artikel nicht mehr verfügbar. Nur gültig für System V11.

    Spezifikationen

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 22.5 mm  H: 96 mm  T: 110,5 mm
    • Gewicht
      • ca. 108 g

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -40 °C ... 55 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 93 %
    • Lagerungstemperatur
      • -40 °C ... 85 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 20

    Electrical Specifications

    • Leistungs-aufnahme
      • 10 W (einschließlich USB-Belastung mit 2 x 450 mA)

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 22.5 mm  H: 96 mm  T: 110,5 mm
    • Gewicht
      • ca. 108 g

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -40 °C ... 55 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 93 %
    • Lagerungstemperatur
      • -40 °C ... 85 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 20

    Electrical Specifications

    • Leistungs-aufnahme
      • 10 W (einschließlich USB-Belastung mit 2 x 450 mA)
    • Dimensions : B: 22.5 mm  H: 96 mm  T: 110,5 mm
    • Umgebungstemperatur : -40 °C ... 55 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
    • Schutzart : IP 20
    • Rel. Luftfeuchte : < 93 %
    • Leistungs-aufnahme : 10 W (einschließlich USB-Belastung mit 2 x 450 mA)
    • Lagerungstemperatur : -40 °C ... 85 °C (übertrifft die Forderungen der EN61131-2)
    • Gewicht : ca. 108 g
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Touch IP Management Server for Edt. 25 users - Datasheet
    application/pdf 36.61 KB
    11/4/2022
    36.61 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Touch IP Management Server for Edt. 25 users - Datasheet
    application/pdf 36.61 KB
    11/4/2022
    36.61 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Touch IP Management Server for Edt. 25 users - Datasheet
    36.61 KB
    11/4/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    79CM305
    Systevo Touch IP
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79cm305sr-xxxxx-gepe-sf3c-1
    79CM305
    Systevo Touch IP
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79cm305sr-xxxxx-gepe-sf3c-1
    79CM305B
    Systevo Touch IP (Basis)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79cm305sr-xxxxx-gepe-sf3c-1
    79CM305B
    Systevo Touch IP (Basis)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79cm305sr-xxxxx-gepe-sf3c-1
    79CM305D
    Systevo Touch IP plus
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-72581b1-primaryimage
    79CM305D
    Systevo Touch IP plus
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-72581b1-primaryimage