/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    systevo legacy

    Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig mit Bettenbus

    Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72571P1

    Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer ohne Sprechfunktion mit Anschlussmöglichkeiten für Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung. Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul, Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom, VDE-Kompatibilitätsmodus sowie Abschaltmöglichkeit der Signalleuchte. Zuweisung eines 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie die Betteneinheiten.

    • Ausführung mit Bettenbus für den Anschluss von aktiven Bettenbus-Komponenten
    • Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
    • Bettenidentifikation für zwei Betten mit Rufkreisüberwachung
    • Abschaltbare Signalleuchte
    • Option Ruhe-/Arbeitsstrom
    • Kompatibilitätsmodus für DIN VDE 0834: 1991 | ab 2000
    • Kompatibilitätsmodus für Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann

    Leistungsmerkmale
    • Bettenbus zur zusätzlichen Anschaltung von Selektivrufeinheiten am Bett und Displaymodulen im Zimmer
    • Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
    • WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
    • Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad/WC-Abstellung
    • Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
    • Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe - weiß, Zimmerruflampe - rot, AW-Lampen – grün und gelb
    • Sicherheitsfunktion: alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung
    • Abschaltbare Signalleuchte (Blindabdeckung für Blindmodul erforderlich)
    Zubehör

    72571Z2 Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus weiß

    72571Z1 Anschlussträger EM 140 mit Bettenbus grau

    88893AV Abdeckplatte „blind“ für Zimmer-Elektronikmodul

    Spezifikationen

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • aP-Montage

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 20

    Material Specifications

    • Material
      • PC

    Funktionen

    • Farbe
      • Leuchtschale: weiß, transluzent
      • siehe Anschlussträger

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • aP-Montage

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 20

    Material Specifications

    • Material
      • PC

    Funktionen

    • Farbe
      • Leuchtschale: weiß, transluzent
      • siehe Anschlussträger

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)
    • Befestigung : aP-Montage
    • Schutzart : IP 20
    • Material : PC
    • Farbe : Leuchtschale: weiß, transluzent|siehe Anschlussträger
    • Dimensions : B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)|B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72571P1
    Zimmer-Elektronikmodul EM140
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-72571p1-connection-board-primaryimage
    72571P1
    Zimmer-Elektronikmodul EM140
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-72571p1-connection-board-primaryimage