Systevo Legacy
Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern
Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern (neutrale Ausführung, Beschriftungssatz beiliegend) zur Richtungsanzeige von Systemmeldungen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen der übergeordneten Steuereinheit (hier: Gruppenzentrale).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 72574M1
Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern (neutrale Ausführung, Beschriftungssatz beiliegend) zur Richtungsanzeige von Systemmeldungen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen der übergeordneten Steuereinheit (hier: Gruppenzentrale). Prioritätsgesteuerte Anzeige mit unterschiedlichen Blinktakten für die Prioritäten Alarmruf – Notruf – Ruf.Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit.
1) Ruf: Stehendes Signal
2) Notruf: 1 Sekunde an, 1 Sekunde aus
3) Alarmruf: 1/2 Sekunde an, 1/2 Sekunde aus
Leistungsmerkmale
- Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
Zusätzliche Informationen
Nachfolgeartikel für 72574C, 72574C2
Lieferumfang
Der Beschriftungssatz 35 mm (72515Z1) ist im Lieferumfang enthalten!
Zubehör
72574Z2 Anschlussträger für Richtungsleuchte weiß
Technical Specifications
- Befestigung
- aP-Montage
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 20
Material Specifications
- Material
- PC
Funktionen
- Farbe
- Leuchtschale, weiß, transluzent
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 158 mm H: 110 mm T: 87 mm
Technical Specifications
- Befestigung
- aP-Montage
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 20
Material Specifications
- Material
- PC
Funktionen
- Farbe
- Leuchtschale, weiß, transluzent
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 158 mm H: 110 mm T: 87 mm
- Befestigung : aP-Montage
- Schutzart : IP 20
- Material : PC
- Farbe : Leuchtschale, weiß, transluzent
- Dimensions : B: 158 mm H: 110 mm T: 87 mm
Datenblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden