/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern

    Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern (neutrale Ausführung, Beschriftungssatz beiliegend) zur Richtungsanzeige von Systemmeldungen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen der übergeordneten Steuereinheit (hier: Gruppenzentrale).

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72574M1

    Richtungsleuchte mit 2 Lampenkammern (neutrale Ausführung, Beschriftungssatz beiliegend) zur Richtungsanzeige von Systemmeldungen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen der übergeordneten Steuereinheit (hier: Gruppenzentrale). Prioritätsgesteuerte Anzeige mit unterschiedlichen Blinktakten für die Prioritäten Alarmruf – Notruf – Ruf.Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit.

    1) Ruf: Stehendes Signal

    2) Notruf: 1 Sekunde an, 1 Sekunde aus

    3) Alarmruf: 1/2 Sekunde an, 1/2 Sekunde aus

    Leistungsmerkmale
    • Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
    Zusätzliche Informationen

    Nachfolgeartikel für 72574C, 72574C2

    Lieferumfang

    Der Beschriftungssatz 35 mm (72515Z1) ist im Lieferumfang enthalten!

    Zubehör

    72574Z2 Anschlussträger für Richtungsleuchte weiß

    Spezifikationen

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • aP-Montage

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 20

    Material Specifications

    • Material
      • PC

    Funktionen

    • Farbe
      • Leuchtschale, weiß, transluzent

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • aP-Montage

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 20

    Material Specifications

    • Material
      • PC

    Funktionen

    • Farbe
      • Leuchtschale, weiß, transluzent

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm
    • Befestigung : aP-Montage
    • Schutzart : IP 20
    • Material : PC
    • Farbe : Leuchtschale, weiß, transluzent
    • Dimensions : B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72574M1
    Richtungsleuchte mit 2 Lampen-
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-72574m1-primaryimage
    72574M1
    Richtungsleuchte mit 2 Lampen-
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-72574m1-primaryimage