/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    POF Polymerfaser-Kabel - Stationsbus, Trommel á 400 m

    Installationskabel für den Stationsbus, halogenfrei mit 2 x Polymerfaser.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 89734R4

    Installationskabel für den Stationsbus, halogenfrei mit 2 x Polymerfaser.

    Zusätzliche Informationen

    Ersatz für 89734R2 in Verbindung mit separater Kupferleitung für die Spannungsversorgung

    Artikel verfügbar bis 31.12.2021

    Zubehör

    82900AA LWL-Stecker für POF-Systemkabel – schwarz

    82900AB LWL-Stecker für POF-Systemkabel – blau

    Spezifikationen

    Funktionen

    • Farbe
      • rot

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -40 °C ... 80 °C
    • Lagerungstemperatur
      • -40 °C ... 80 °C

    Technical Specifications

    • Biegeradius
      • 60 mm
    • Brandlast
      • 1584 kJ/m

    Funktionen

    • Farbe
      • rot

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -40 °C ... 80 °C
    • Lagerungstemperatur
      • -40 °C ... 80 °C

    Technical Specifications

    • Biegeradius
      • 60 mm
    • Brandlast
      • 1584 kJ/m
    • Farbe : rot
    • Umgebungstemperatur : -40 °C ... 80 °C
    • Lagerungstemperatur : -40 °C ... 80 °C
    • Biegeradius : 60 mm
    • Brandlast : 1584 kJ/m
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89734R4
    Systemkabel -2*POF- 400m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc89734r-3xxxx-gepe-sf3c-00-1
    89734R4
    Systemkabel -2*POF- 400m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc89734r-3xxxx-gepe-sf3c-00-1