/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    TV-Steuermodul

    Interface zur Ansteuerung eines TV Gerätes im Patientenzimmer.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 79813C1

    Interface zur Ansteuerung eines TV Gerätes im Patientenzimmer. Die Übertragung der Steuerbefehle erfolgt von einem zugeordneten Bettenmodul oder einer Wandelektronik. Die Steuerbefehle werden in die Kontrollkommandos des TV-Gerätes umgesetzt. Die Tonsignale des TV-Gerätes werden galvanisch getrennt und an den Audio-Pegel des Bettenmoduls/der Wandelektronik angepasst.

    Zusätzliche Informationen

    Kompatibilitätsliste von TV-Geräten auf Anfrage

    Zubehör

    89735S5 Kabel für TV-Steuermodul mit 3,5-mm-Klinke

    89735S6 Kabel für TV-Steuermodul mit 3,5-mm-Klinke
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
    79813C1
    TV-Steuermodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79813c1-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    79813C1
    TV-Steuermodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79813c1-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    79813D1
    TV Control m. RC5-Schnittstelle
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-79813c1-primaryimage
    79813D1
    TV Control m. RC5-Schnittstelle
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-79813c1-primaryimage