/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    systevo legacy

    PABX-Interface Karte für 16 a/b Nebenstellenteilnehmer

    Einschubkarte für die Zentraleinheit zur Verwaltung von bis zu 16 DECT-Endgeräten über analoge (a/b) Nebenstellenteilnehmer der Tk-Anlage.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 790D170

    Einschubkarte für die Zentraleinheit zur Verwaltung von bis zu 16 DECT-Endgeräten über analoge (a/b) Nebenstellenteilnehmer der Tk-Anlage. Die PABX-Interface Karte wird in die Zentraleinheit Systevo DECT integriert und bearbeitet die Kommunikation und die Steuerung der Sprach- und Datensignale zwischen der angeschlossenen Tk-Anlage und den schnurlosen DECT-Telefonen. Unterstützung des Leistungsmerkmals „Rückfrage“ über die „Flash“-Funktion der Tk-Anlage sowie der CLIP-Funktion zur Rufnummernübertragung über den Standard „Clip FSK Bell“. Zur Erreichung der optimalen Kompatibilität mit unterschiedlichen Tk-Anlagen stehen verschiedene Parameteranpassungen zur Verfügung.

    Leistungsmerkmale

    Ein-/Ausgänge:

    • Schnittstelle für 8 Basisstationen
    • Anschlusstechnik: RJ45
    • Integrierte Spannungsversorgung der Basisstationen
    • Status-LEDs
    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfügbar bis Juni 2021

    Zubehör

    583486 Patchkabel 1 m

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    790D170
    PABX-Interface Karte (16 ab)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d17-0xxxx-gepe-sf3c-00-1
    790D170
    PABX-Interface Karte (16 ab)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d17-0xxxx-gepe-sf3c-00-1