/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Rufkompaktset für Behinderten-WC

    Rufkompaktset für ein Behinderten WC bestehend aus:

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 76910C1

    Rufkompaktset für ein Behinderten WC bestehend aus:

    • 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen, Dichtsatz und uP-Schalterdose
    • 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und uP-Schalterdose
    • 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und uP-Schalterdose
    • 1 Elektronikmodul mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Kolbenlampen und Anlagenelektronik, inkl. Anschlussträger und uP-Kombidose
    • 1 Einphasen-Sicherheitsnetzgerät mit Sicherung für Niederspannungsversorgung der Anlage

    Zusätzliche Informationen

    Das System bietet mehrere Erweiterungsmöglichkeiten, um einen Ruf auch an mehreren Orten zu signalisieren. Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen Bedienungs- und Installationsanleitung.

    Spezifikationen

    Andere

    • Farbe
      • grau, ähnlich RAL 7040 (Sockel Leuchtschale)
      • weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
    • Nennfrequenz
      • 50 Hz ... 60 Hz

    Andere

    • Farbe
      • grau, ähnlich RAL 7040 (Sockel Leuchtschale)
      • weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
    • Nennfrequenz
      • 50 Hz ... 60 Hz
    • Farbe : grau, ähnlich RAL 7040 (Sockel Leuchtschale)|weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
    • Nennfrequenz : 50 Hz ... 60 Hz
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list