systevo legacy
Rufeinheit mit Ruftaster und 2 Steckkontakten
Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 73075B
Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Bewegliche Rufeinheiten wie Birn- und Mehrfachtaster werden an den Steckkontakten (7-polig) angeschlossen. Zusätzlicher Steckkontakt (6-polig) zum Anschluss einer medizinischen Einheit (z. B. Infusiomat) mit Alarmkontakt.Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Überwachung der angeschlossenen Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung).
Leistungsmerkmale
- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht und -Beruhigungslampe – rot
- 1 überwachter Steckkontakt, 7-polig
- 1 überwachter Steckkontakt, 6-polig
Lieferumfang
Ruftaster, schraublose Anschlussklemmen
Zubehör
88881J3N Abdeckplatte mit Taste -rot- für 2 Steckkontakte
Standards & Certifications
- Art des Schutzes
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
Technical Specifications
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
Standards & Certifications
- Art des Schutzes
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
Technical Specifications
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Art des Schutzes : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Dimensions : B: 71 mm H: 71 mm|T: 25 mm (Einbautiefe)
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden