/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Feldbus-Karte (FBC) System 99

    Einschubkarte für den übergeordneten Systevo Control zur Verwaltung von max.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72700C1

    Einschubkarte für den übergeordneten Systevo Control zur Verwaltung von max. 127 aktiven Systemkomponenten am Zimmerbus wie z. B. Zimmerterminals, Zimmer-Elektronikmodulen, Informationsdisplays sowie weiteren Einheiten. Die Segmentierung des Zimmerbusses einer Feldbus-Karte kann in bis zu sechs Untergruppen erfolgen. Möglichkeit zur Einspeisung der redundanten Energieversorgung der Zentraleneinheit über ein dezentrales, in der Station oder im Wohnbereich installiertes Netzgerät. Option des Busabschlusses zur Zimmerbus-Terminierung (Daten/Audio). Zusätzliche Repeater (Daten/Audio) nach 64 aktiven Systemkomponenten notwendig. Möglichkeit der Firmware-Aktualisierung von aktiven Systemkomponenten (sofern dieses von den Einheiten unterstützt wird). Vorbereitet für zukünftige, lizenzpflichtige Gerätefunktionen, um weitere Dienstmerkmale nutzen zu können.

    Leistungsmerkmale
    • Einschubkarte für Systevo Control
    • Anschlussklemmen für Zimmerbus (Daten/Audio)
    • Anschlussklemmen zur Energieversorgung
    • Servicebuchse für Konfigurationsmodul (KFM)
    • Kommunikationsschnittstelle zu den aktiven System-Komponenten am Zimmerbus (Daten/Audio)
    • Länge Zimmerbus: 500 m (Daten/Audio), max. 2500 m (mit Repeatern)
    • Repeater: max. 4 Stck. (je für Daten/Audio)
    • Anzahl Zimmerbusteilnehmer: 127 (nach 64 ist ein Repeater notwendig)
    • Anzahl Zimmerbus- plus Bettenbusteilnehmer: 255
    Lieferumfang

    Feldbus-Karte (FBC) System 99, Zubehörset (Klemmen)

    Spezifikationen

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • Einschubkarte für Systevo Control

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
    • Dimensions
      • B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • Einschubkarte für Systevo Control

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
    • Dimensions
      • B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)
    • Befestigung : Einschubkarte für Systevo Control
    • Gewicht : ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
    • Dimensions : B: 106 mm  H: 57 mm  T: 12 mm  (Leiterkarte)
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list