/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    systevo legacy

    Systevo Control für Systemrack

    Systevo Control als Rack-Ausführung als Zentraleinheit für eine Organisationseinheit wie z.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72700B1

    Systevo Control als Rack-Ausführung als Zentraleinheit für eine Organisationseinheit wie z.B. Station oder Wohnbereich. Nutzung des System-Release V11 zur Einhaltung der DIN VDE 0834-1: 2016-06 in Verbindung mit übergeordneter System-Lizenz, 1 Lizenzkarte pro System erforderlich. Zudem zur Freischaltung der Systemfunktionen erforderlich (z.B. mobile Rufabfrage, Systemgröße etc.). Modular aufgebaute Zentrale mit 2 Steckplätzen für die jeweiligen Feldbus-Karten (FBC). Möglichkeit zur redundanten Energieversorgung über ein dezentral installiertes Netzgerät. Überwachung und Synchronisation des gesamten Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) innerhalb der Organisationseinheit und Koordination der Kommunikation zu weiteren Zentralen via IP- Schnittstelle (ETH-LAN / Stationsbus). Zudem Steuerung von Displayanzeigen und akustischen Rufmeldungen, gemäß festgelegter Prioritäten/Dienste (Zusammenschaltungen) innerhalb einer Systeminstallation. Flexible Konfigurationsmöglichkeiten über die Systevo Workstation mit komfortabler Windows- GUI für Rufarten, Gruppen, Dienste, Sammeldurchsagen, Anzeigetexte, Geräteparameter, Systemsprache etc. in Abhängigkeit der Kundenbedürfnisse. Einsatz von maximal 64 Zentralen mit bis zu 250 logischen Gruppen (Untergruppen). Die Vernetzung erfolgt über die ETH-LAN IP-Schnittstelle (Daten/Audio) oder bestehende Installationen den Stationsbus (Daten/Audio). Die Verkabelung über ETH-LAN und / oder LWL-LAN erfolgt je nach den Vorgaben des klassischen Netzwerk-Designs. Die Stationsweise Vernetzung erfolgt über geeignete Switches / Router (ETH-LAN: IEEE802.3), welche die notwendigen Übertragungsraten (10, 100, 1000 MBit) automatisch erkennen. Portbasierende VLAN-Netzwerkkomponenten mit QoS / ToS ermöglichen hierbei die Priorisierung der Lichtruf-Datendienste gegenüber den Sprachdiensten. Aus Sicherheitsgründen (DIN VDE 0834-1: 2016-06) arbeiten alle IP-Komponenten (Zentralen, Systevo Workstation) in einem einheitlichen IP-Adressraum (10.1.x.y), der nicht durch andere Gewerke (z.B. GLT, Medizinisches Equipment etc) genutzt wird. Um einen abweichenden IP-Adressraum zu nutzen (192.168.x.y), erfolgt die Konfiguration über einen optionalen DHCP-Server. Die Kommunikation erfolgt auf Basis von TCP/IP über definierte Lichtruf-Protokolle. Dienstprogramme wie Telnet, FTP dienen dem Fernzugang und der Datenübertragung. Zusätzliche Netzwerk-Applikationen (Syslog, Firewall etc) dienen der Systemsicherheit und der möglichen Analyse gespeicherter Protokolldaten. Mit integrierter Gateway-Funktion zur Weiterleitung der Daten-/Audiosignale der übergeordneten Bus-Schnittstelle (ETH-LAN, Stationsbus) zum Zimmerbus. Unterstützung des Kompatibilitätsmodus für bestehende Systeminstallationen mit den Gruppenzentralen 72660x (Firmware-Aktualisierung auf v5.xx notwendig). Einrichtung einer Master-Zentrale (bei ETH-LAN: ohne Zimmerbus) zur Kommunikation zur übergeordneten Systevo Workstation via ETH-LAN und zur Steuerung der Eskalation von allen Systemmeldungen innerhalb des gesamten Systems. Vorbereitet für zukünftige, Lizenzpflichtige Firmware-Aktualisierungen und ausgestattet mit einem SD-Kartenslot, um zusätzliche Dienstmerkmale nutzen zu können. Zentrale oder dezentrale Installation (Rackausführung) in Umgebungen Umweltklasse I. Projektspezifische Planung der Zentralenausstattung ab 500 Zimmern.

    Leistungsmerkmale
    • Betrieb als Master/Slave-Zentrale abhängig von der Adressierung/Konfiguration
    • Kommunikation (Daten/Audio) mit weiteren Zentralen über ETH-LAN oder den Stationsbus POF (max. 64)
    • Max. Anzahl (logische) Gruppen: 250 (pro System)

    Service-Funktionen:
    • Software-Download für Systemkomponenten (soweit möglich), Firmware-Aktualisierung, Fernwartungs-/SNMP-Fkt (mit PC), Basis-Inbetriebnahme
    • SD-Kartenslot für zukünftige Firmware bzw. Lizenz-Updates
    • Vorbereitet für Rack-Montage
    • Zentrale und dezentrale Installation

    Sicherheitsmerkmale:
    • Datenerhalt bei Netzausfall gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06 (USV erforderlich)
    • Option zur redundanten Energieversorgung über sekundäre Einspeisung
    • Lokaler Notfunktionsbetrieb bei Ausfall der System-Master-Zentrale
    • Sequentielle Überwachung der angeschlossenen aktiven Komponenten, weiteren Zentralen im Systemverbund und der PC-Kommunikation gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06
    • 1 x Relais-Kontakt zur Meldung von Störungen (AS/RS)
    • Galvanische Trennung von anderen Zentraleneinheiten durch ETH-LAN oder POF- Verbindung
    • Statusanzeige über LEDs
    • Flash für Datenspeicherung des Systems


    Lieferumfang

    Systevo Control, Zubehörset (Klemmen, Kabelbefestigung, Muttern)

    Zubehör

    72700C1 Feldbus-Karte (FBC) System 99

    72700D1 Feldbus-Karte (FBC) System 95

    72700Z2 19“7HE Systemrack (SR) für max. 7 Systevo Control

    72700Z3 19“2HE Frontblende für 1 Systevo Control, Rack Version

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72700B1
    Systevo Control, Rack-Version
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc72700b1-xxxxx-gepe-sf3c-00-1
    72700B1
    Systevo Control, Rack-Version
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc72700b1-xxxxx-gepe-sf3c-00-1