/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 30. Mai, von 12:00 AM EST bis 06:00 AM EST vorgesehen (Samstag, den 30. Mai, von 04:00 AM UTC bis 10:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    patient room components

    Anschlussmodul für Systevo Zimmer-Terminal (SRT)

    Anschlusseinheit für Systevo Zimmer Terminal zur Anbindung an den übergeordneten Zimmer-Controller.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 74920Z2

    Anschlusseinheit für Systevo Zimmer Terminal zur Anbindung an den übergeordneten Zimmer-Controller. Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner- und Patientenzimmer gemäß DIN VDE 0834 über das Systevo Elektronikmodul (SEM/SEM+).

    Anbindung des Zimmer-Terminals, der multifunktionalen Zimmereinheiten und der Signalleuchte über den Datenbus (DBUS) an das Elektronikmodul. Audiobus-Verbindung (RABUS) für Sprachfunktion erforderlich.

    Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses.

    Materialeigenschaften:

    • Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
    • Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    • Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
    • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
    • UV-beständig, Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
    • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)

    Inputs/Outputs:

    • Spannungsversorgung 24V DC
    • DBUS/RABUS: 1x RS487 (200 m)
    • Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 3x 0.6mm (2x 0.8mm) starr
    • Galvanische Trennung der Steuerfunktionen gemäß EN 60601.1.1 durch externe Schutzmaßnahmen
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74920Z2
    Anschlusseinheit f. SRTSRD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-scb-rm-1
    74920Z2
    Anschlusseinheit f. SRTSRD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-scb-rm-1