/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Samstag, den 30. Mai, von 12:00 AM EST bis 06:00 AM EST vorgesehen (Samstag, den 30. Mai, von 04:00 AM UTC bis 10:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    duty room components

    Systevo Ruf-/ Abstelleinheit

    Systevo Ruf-/Abstelleinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfkt. im Patienten-/ Dienstzimmer oder Funktionsräumen. Die Einheit ist mit einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 73091C

    Systevo Ruf-/Abstelleinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagenfkt. im Patienten-/ Dienstzimmer oder Funktionsräumen. Die Einheit ist mit einer Ruftaste mit erkennbarem Druckpunkt zur sicheren Rufauslösung ausgestattet.

    Ausgeführt mit Anwesenheitstaste inkl. Abstellfunktion (Ruf, Alarm, Störung).

    Anbindung der Einheit über den Datenbus (DBUS) an einen übergeordneten (IP)Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul.

    Zusatzfunktion: Anschluss einer ext. Rufeinheit am Rufeingang (I/O), für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie z.B. WC-Bereich (Zugtaster).

    Ggf. Firmware-Lizenzen für die Bereitstellung v. Gerätefunktionen notwendig.

    Leistungsmerkmale

    Bestückung:

    • 1 Ruftaste (LED rot)
    • 1 Anwesenheitstaste (LED grün) (inkl. Abstellfunktion)

    Ein-/Ausgänge:

    • Spannungsversorgung 24V DC
    • Datenbus (DBUS)
    • Ruf-Eingang/Ausgang (I/O)

    Funktionen:

    • Rufauslösung, Anwesenheitsmarkierung
    • Abstellfunktion von Störungen (5s)
    • Steuerfunktion für Lichtrufgespräch
    • Konfigurierbare Systemfkt. (Eingang)
    Lieferumfang

    Systevo Ruf-/Abstelleinheit, Schraub-Anschlussklemmen

    Zubehör

    88885C3 Abdeckplatte Systevo Ruf-/Abstelleinheit, Tasten rot und grün, im Design Systevo Call

    88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call

    88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    73091C
    Systevo Care Unit 2T
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-73091c-scu-front-1
    73091C
    Systevo Care Unit 2T
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-73091c-scu-front-1