/content/sps/de/de/search-results.html

    portable detector parts and accessories

    Honeywell Rauchbildung/Qualmbildung

    Bezahlbare Messung für Spezialgase und Dämpfe

    Übersicht
    Führen Sie schnelle Vor-Ort-Messungen von speziellen toxischen und brennbaren Substanzen mit dieser traditionellen, kostengünstigen Lösung durch. Die Handpumpe ist mit einem federlosen Kolben ausgestattet, um 50 und 100 ccm Proben genau zu entnehmen. Die kolorimetrischen Einweg-Gasdetektionsröhrchen ändern ihre Farbe in direkter Korrelation zur Konzentration des vorhandenen Gases. Es ist keine Kalibrierung erforderlich, und die ergonomische Pumpe kann auch mit mehreren Handschuhlagen verwendet werden. Merkmale und Vorteile:• Substanzspezifische Messung toxischer Gase und Dämpfe • Einmalige Verwendung • Leicht abzulesende Röhrchen ändern ihre Farbe je nach Gaskonzentration • Keine Kalibrierung oder sonstige Wartung erforderlich • Handpumpe mit solider Metallkonstruktion und federlosem Kolbendesign • Pumpe saugt genau 50 und 100 cm³ an Anwendung:• CBRNE• Versteckte Labore • Notfallmaßnahmen • Umweltreinigungen/-sanierung • Exploration • Brandüberholung • Fracking • Gefahrguteinsätze • Luftqualität in Innenräumen • Leckerkennung • Abschaltung der Anlage und Turn-around • Städtische Suche und Rettung • Veranstaltungsschutz
    Spezifikationen

    Funktionen

    • Features & Benefits
      • CBRNE
      • Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors
      • Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration
      • Environmental Cleanups/Remediation
      • Exploration
      • Fire Overhaul
      • Fracking
      • Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes
      • Hazmat Response
      • Indoor Air Quality
      • Leak Detection
      • No Calibration or Other Maintenance Required
      • Plant Shutdown and Turn-Around
      • Single-Use
      • Urban Search and Rescue
      • Venue Protection

    Überblick

    • Brand
      • Honeywell

    Funktionen

    • Features & Benefits
      • CBRNE
      • Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors
      • Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration
      • Environmental Cleanups/Remediation
      • Exploration
      • Fire Overhaul
      • Fracking
      • Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes
      • Hazmat Response
      • Indoor Air Quality
      • Leak Detection
      • No Calibration or Other Maintenance Required
      • Plant Shutdown and Turn-Around
      • Single-Use
      • Urban Search and Rescue
      • Venue Protection

    Überblick

    • Brand
      • Honeywell
    • Features & Benefits : CBRNE|Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors|Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration|Environmental Cleanups/Remediation|Exploration|Fire Overhaul|Fracking|Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes|Hazmat Response|Indoor Air Quality|Leak Detection|No Calibration or Other Maintenance Required|Plant Shutdown and Turn-Around|Single-Use|Urban Search and Rescue|Venue Protection
    • Brand : Honeywell
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    H-010-0004-000
    H-010-0004-000