/content/sps/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör für tragbare Detektoren

    Honeywell BW™ Ersatzteile

    Honeywell BW™ Solo

    Übersicht
    Honeywell BW™ Solo ist ein einfach zu wartender Eingasdetektor mit BLE-Konnektivität, der in Echtzeit Einblicke in den Status und die Sicherheit von Mitarbeitern in Gefahrenbereichen bietet und Unternehmen dabei hilft, schneller, sachkundiger und entschlossener auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren. Produktübersicht: Honeywell BW™ Solo ist ein wartungsfreundlicher Eingasdetektor mit BLE-Konnektivität, der in Echtzeit Einblicke in den Status und die Sicherheit von Mitarbeitern in Gefahrenbereichen bietet und Unternehmen dabei hilft, schneller, sachkundiger und entschlossener auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren. Daten vom Detektor oder seiner IntelliDox-Dockingstation können auf einen PC heruntergeladen werden, wo sie über die Softwareplattform Safety Suite von Honeywell aggregiert und verwaltet werden können, um wichtige Compliance-Aufgaben wie die Verwaltung von Vorschriften zu automatisieren. Kann bis zu 14 benutzerdefinierte gängige und exotische Gase erkennen. Die benutzerfreundliche Bedienung, das geringe Gewicht und die einfache Wartung und Instandhaltung können die langfristigen Betriebskosten eines Gasüberwachungssystems senken. Merkmale und Vorteile: • Benutzerfreundliche Bedienung • Leicht lesbares Display für mehrere Sprachen • Leichter Komfort • Einfache Wartung • Wartungsfreundlichkeit • Der neue Sensor der 1er-Serie für erhöhte Zuverlässigkeit. Verbundene Bluetooth Low Energy (BLE)-Fähigkeiten Technische Daten: • Hohe Standards für Sensorqualität und Zuverlässigkeit • Der am einfachsten zu wartende Eingasdetektor • Der erste Eingasdetektor mit dem Sensor der Serie 1 für CO, H2S und O2 • Komplett mit einer umfangreichen Auswahl an Sensoroptionen • Kompatibel mit IntelliDoXBWTM Solo- „Anleitungsvideos“:
    • Einführung
    • Auspacken
    • Kalibrierung
    • Zugriff auf das Menü und den Info-Bildschirm
    • Funktionstest
    • Ein- und Ausschalten
    • Batterie und Batterietür austauschen
    • Sensorfilter austauschen
    Spezifikationen

    Temperature

    • Maximale Temperatur
      • 60

    Überblick

    • Marke
      • BW
    • Garantie
      • 3 Jahre für Sensoren und Melder der Serie 1 (ohne Batterie)

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 103

    Funktionen

    • Unterkategorie
      • Eingasdetektoren
    • Alarmtyp
      • Akustisch- optisch- vibrierend
    • Datenaufzeichnung
      • Sechs Monate bei 5-Sekunden-Intervallen
    • Vorteile
      • • Das am einfachsten zu wartende Einzelgasmessgerät – ohne
    • Anwenderoptionen
      • • Zurücksetzen TWA- STEL und
    • Wireless-Technologie
      • BLE

    Dimensions & Weight

    • Instrumentengröße
      • 7,0 x 6,7 x 3,6 cm

    Technical Specifications

    • Messbereich
      • H2S (0-200 ppm)- CO (0-2000 ppm)- O2 (0-30 Vol.-%)- Cl2 (0-50 ppm)- ClO2 (0-1 ppm)- ETO (0-100 ppm)- H2 (0-1000 ppm)- HCN (0- 100 ppm)- NH3 (0-1000 ppm)- NO (0-250 ppm)- NO2 (0-100 ppm)- O3 (0-1 ppm)- PH3 (0-5 ppm)- SO2 (0-100 ppm)
    • Feuchtigkeitsbereich
      • 5 % – 95 %
    • Gastyp
      • H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 43994

    Standards & Certifications

    • Normen
      • Klasse I- Division 1- Gruppen A- B- C- D T4
    • Schutzklasse
      • IP68

    Temperature

    • Maximale Temperatur
      • 60

    Überblick

    • Marke
      • BW
    • Garantie
      • 3 Jahre für Sensoren und Melder der Serie 1 (ohne Batterie)

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 103

    Funktionen

    • Unterkategorie
      • Eingasdetektoren
    • Alarmtyp
      • Akustisch- optisch- vibrierend
    • Datenaufzeichnung
      • Sechs Monate bei 5-Sekunden-Intervallen
    • Vorteile
      • • Das am einfachsten zu wartende Einzelgasmessgerät – ohne
    • Anwenderoptionen
      • • Zurücksetzen TWA- STEL und
    • Wireless-Technologie
      • BLE

    Dimensions & Weight

    • Instrumentengröße
      • 7,0 x 6,7 x 3,6 cm

    Technical Specifications

    • Messbereich
      • H2S (0-200 ppm)- CO (0-2000 ppm)- O2 (0-30 Vol.-%)- Cl2 (0-50 ppm)- ClO2 (0-1 ppm)- ETO (0-100 ppm)- H2 (0-1000 ppm)- HCN (0- 100 ppm)- NH3 (0-1000 ppm)- NO (0-250 ppm)- NO2 (0-100 ppm)- O3 (0-1 ppm)- PH3 (0-5 ppm)- SO2 (0-100 ppm)
    • Feuchtigkeitsbereich
      • 5 % – 95 %
    • Gastyp
      • H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 43994

    Standards & Certifications

    • Normen
      • Klasse I- Division 1- Gruppen A- B- C- D T4
    • Schutzklasse
      • IP68
    • Maximale Temperatur : 60
    • Marke : BW
    • Gewicht : 103
    • Unterkategorie : Eingasdetektoren
    • Instrumentengröße : 7,0 x 6,7 x 3,6 cm
    • Messbereich : H2S (0-200 ppm)- CO (0-2000 ppm)- O2 (0-30 Vol.-%)- Cl2 (0-50 ppm)- ClO2 (0-1 ppm)- ETO (0-100 ppm)- H2 (0-1000 ppm)- HCN (0- 100 ppm)- NH3 (0-1000 ppm)- NO (0-250 ppm)- NO2 (0-100 ppm)- O3 (0-1 ppm)- PH3 (0-5 ppm)- SO2 (0-100 ppm)
    • Feuchtigkeitsbereich : 5 % – 95 %
    • Alarmtyp : Akustisch- optisch- vibrierend
    • Batteriebetriebsdauer : 43994
    • Normen : Klasse I- Division 1- Gruppen A- B- C- D T4
    • Datenaufzeichnung : Sechs Monate bei 5-Sekunden-Intervallen
    • Vorteile : • Das am einfachsten zu wartende Einzelgasmessgerät – ohne
    • Anwenderoptionen : • Zurücksetzen TWA- STEL und
    • Garantie : 3 Jahre für Sensoren und Melder der Serie 1 (ohne Batterie)
    • Wireless-Technologie : BLE
    • Schutzklasse : IP68
    • Gastyp : H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BWS-4C-1
    BWS-4C-1
    BWS-4SC-1
    BWS-4SC-1
    BWS-BC1
    BWS-BC1
    BWS-BC1B
    BWS-BC1B
    BWS-BH-1
    BWS-BH-1
    BWS-BH-2
    BWS-BH-2
    BWS-FC1
    BWS-FC1
    BWS-HS-1
    BWS-HS-1
    BWS-LCD
    BWS-LCD
    BWS-ORING-1S-K1
    BWS-ORING-1S-K1