/content/sps/de/de/search-results.html

    confined space equipment

    DuraHoist 3Pod kit

    Das Basis-Set besteht aus DuraHoist Dreibaum + MightEvac 15 m + Halterung. Umfangreichere Sets erhältlich.

    Übersicht

    The tripod is made of aluminium, easily installed by one person, tested for two (up to 140 kg). Weight: 15Kg. Self-locking, supplied with a pulley. Dimensions fully extended: height: 2.1m - 3 leg spreads: 1.4 m - 1.80 m - 2.90 m.

    MightEvac retriever with 15 m galvanised or stainless steel 4.8 mm cable.

    Durahoist retrieval with 15 m stainless steel Mounting bracket 15 and 30 m

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1034910
    3pod Dreibaum + MightEvac 15m – verzinktes Drahtseil + Halterung
    1034910
    3pod Dreibaum + MightEvac 15m – verzinktes Drahtseil + Halterung
    1034911
    3pod Dreibaum + MightEvac 15m – verzinktes Drahtseil + Winde 15 m – Edelstahl + 2 Halterungen
    1034911
    3pod Dreibaum + MightEvac 15m – verzinktes Drahtseil + Winde 15 m – Edelstahl + 2 Halterungen
    1034912
    3pod Dreibaum + MightEvac 15m – Edelstahl + Halterung
    1034912
    3pod Dreibaum + MightEvac 15m – Edelstahl + Halterung
    1034913
    3pod Dreibaum + MightEvac 15m – Edelstahl + Winde 15 m – Edelstahl + 2 Halterungen
    1034913
    3pod Dreibaum + MightEvac 15m – Edelstahl + Winde 15 m – Edelstahl + 2 Halterungen
    1034922
    Insulation hood for S. Roof Anchor TRCO
    1034922
    Insulation hood for S. Roof Anchor TRCO
    1034926
    Drill. screws Kit (28) S. Roof Anchor TR
    1034926
    Drill. screws Kit (28) S. Roof Anchor TR
    1034927
    Drill. screws Kit (16) S. R-Anchor SW12
    1034927
    Drill. screws Kit (16) S. R-Anchor SW12