/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    skyreach anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Steel Flange Clamp

    ART. NO. 11661/11665

    Übersicht
    A clamp (ART. no. 11661) and cup (ART. no. 11665) for use with steel structures when using the SkyReach Anchor as a fall arrest system for loading and unloading vehicles. Fits steel columns with a flange width of between 15cm and 45cm. Two clamps and one cup needed for each SkyReach Anchor.• Size 0.75m x 0.2m• Weight 13.8kg• Hot-dip galvanised steel
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C11661
    SkyReach Steel Flange Clamp
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-SkyReach1-2
    C11661
    SkyReach Steel Flange Clamp
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-SkyReach1-2
    C11665
    SkyReach Steel Flange Clamp Cup Body
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-SkyReach1-2
    C11665
    SkyReach Steel Flange Clamp Cup Body
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-SkyReach1-2