/content/sps/fr/fr/search-results.html

    NOUS SIMPLIFIONS LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

    Connaître les risques en temps réel avec le moniteur de risque aérien de Honeywell Transmission

    Les conditions de l'air ambiant peuvent augmenter le risque d'exposition à la transmission virale par voie aérienne dans une zone intérieure. Honeywell présente un nouveau moniteur économique destiné aux écoles et aux restaurants, qui alerte les utilisateurs en cas de présence de conditions susceptibles d'accroître le risque d'exposition.



    Caractéristiques et avantages:
    • Surveillez le dioxyde de carbone, la température et l'humidité relative
    • Utilisez un capteur infrarouge non dispersif (NDIR) pour une surveillance plus précise
    • Trois niveaux d'activité préprogrammés (bas/moyen/élevé)
    • Indication visuelle des feux de circulation (vert/jaune/rouge)
    • Alerte sonore : un bip pour une alerte moyenne ; deux bips pour une alerte élevée
    • Petite taille portable et légère
    • Réglage facile à utiliser à l'aide d'un seul bouton

    La qualité de l'air est essentielle

    La surveillance en temps réel de l'air ambiant intérieur peut être un indicateur d'un risque accru de transmission virale aéroportée, en utilisant différents niveaux de facteurs basés sur le risque tels que les niveaux de concentration de CO2 et le type d'activité humaine dans la zone.

    Associez-vous aux experts en détection de gaz et de flammes

    Apprenez-en plus ou planifiez une démonstration gratuite dès aujourd'hui. Des réunions virtuelles sont disponibles.