display and conditioning
GM-A Serie
Kostengünstiges Gerät. 4½-stellige LED-Anzeige. Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse. Eingangserregung (verstärkt) mit hoher Leistung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Modell GM-A ist eine kosteneffiziente digitale Anzeige mit verstärktem (0 V bis 5 V oder 4 mA bis 20 mA) Aufnehmer oder Transmitter. Dieses Instrument versorgt die Sensoren mit Strom. Zwei-Draht-Schaltung ist für Überbrückung vom Benutzer wählbar bei Verwendung mit Zwei-Draht-Stromwandler. Separate Stromversorgung ist erforderlich bei Drei-Draht-Schaltung. Nicht für den Einsatz mit eigensicheren Anwendungen, die eine Barriere verwenden.
Merkmale
- High-Level (verstärkte) Aufnehmereingabe
- 4 1/2-stellige LED-Anzeige
- Große 14,2 mm [0,56 in] Anzeige
- Analoger Hochgeschwindigkeitsausgang
- Aufnehmer-Stromantrieb 30 mA (max.)
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden