amplifiers
DLD-VH-Serie
Wechselstrom-Wegaufnehmer mit Hutschienen-Inline-Verstärker. ±5 Vdc oder ±10 Vdc, Ausgang vor Ort auswählbar
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Inline-Verstärker hat Hutschienenbefestigungsblenden mit von vorne zugänglichen elektrischen Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten. Die Verstärker sind für Wechselstrom-Wegaufnehmer mit VDC- oder mA-Ausgängen erhältlich.
Merkmale
- Hutschienenbefestigung
- Eingang Wechselstrom-Wegaufnehmer
- 0 bis ±5 VDC oder 0 bis ±10 VDC Ausgang vor Ort auswählbar mit
- 18 VDC bis 36 VDC-Stromversorgung
- 3 V Effektivwert bei 5 kHz
- RFI/ESD-geschützt
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden