gas sensors
OOM Lead-free (Envitec)
Oxygen sensors for medical use: compliant with European MDD (CE certification). Compliant to EU RoHS Directive 2011/65/EU. Meets ISO 80601-2-55. Designed & manufactured according to EN ISO 13485. Higher accuracy and reliability in response
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This innovation was driven by European regulations to fulfill RoHS regulatory requirements for medical applications.The EnviteC Medical Oxygen Sensors are intended as oxygen sensing component of an oxygen analyzer that measures oxygen concentration in breathing gas mixtures in the following applications: Sensing device for oxygen in medical ventilators, anesthesia machines, incubators, and control device of oxygen concentrators.
EnviteC by Honeywell
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Zertifikat
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden